igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 dari 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Tinggi bagian dalam [Hi]
28 mm
Maks. diameter kabel
25 mm

Prinsip pembukaan
Dapat dibuka di sepanjang inner dan outer radius
Lebar bagian dalam [Bi]
40 mm
Radius tikungan [R]
55 mm
Struktur artikel & perhitungan harga
Pengumpanan tidak di tengah
mm
Total harga
IDR 80.178,00 / Chain linkditambah PPN dan biaya pengirimanIDR 1.763.916,00
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja
Daftar komponen
(1)e-chain®
Part No. : E4.28.040.055.0IDR 1.763.916,00
Energy chain seri E4.28 | Crossbars setiap chain link: dapat dibuka di sepanjang outer radius | Inner height: 28mmAplikasi
igus-icon-checkUnsupported
Meluncur
Gantung vertikal
Energy chain
igus-icon-lieferzeitE4.28.040.055.04055

.jpg)