igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 from 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Tinggi bagian dalam [Hi]
80 mm
Maks. diameter kabel
72 mm

Prinsip pembukaan
Dapat dibuka di sepanjang inner dan outer radius
Lebar bagian dalam [Bi]
50 mm
Radius tikungan [R]
150 mm
Article structure & price calculation
Off-centre feedinfo
info
Total price
IDR 597.640,00 / Chain linkplus VAT and shipping chargesIDR 5.976.400,00
siap dikirim dalam 24 - 48 jam dari gudang terdekat kami
Parts list
(1)e-chain®
Part No. : H4.80.05.150.0IDR 5.976.400,00
Energy chain seri H4.80 | Dilengkapi dengan crossbar setiap dua link: dapat dibuka sepanjang radius dalam dan luar | Tinggi bagian dalam: 80 mmApplication
igus-icon-checkUnsupported
Gliding
Vertical hanging
Energy chain
igus-icon-lieferzeitH4.80.05.150.050150