igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 from 6
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Tinggi bagian dalam [Hi]
56 mm
Maks. diameter kabel
50 mm

Prinsip pembukaan
Dapat dibuka di sepanjang inner dan outer radius
Lebar bagian dalam [Bi]
50 mm
Radius tikungan [R]
135 mm
Article structure & price calculation
Off-centre feedinfo
info
Total price
IDR 315.905,00 / Chain linkplus VAT and shipping chargesIDR 3.474.955,00
siap dikirim dalam 24 - 48 jam dari gudang terdekat kami
Parts list
(1)e-chain®
Part No. : H4.56.05.135.0IDR 3.474.955,00
Energy chain seri H4.56 | Dilengkapi dengan crossbar setiap 2 chain link: dapat dibuka sepanjang radius dalam dan luar | Tinggi bagian dalam: 56 mmApplication
igus-icon-checkUnsupported
Gliding
Vertical hanging
Energy chain
igus-icon-lieferzeitH4.56.05.135.050135