igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 from 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Tinggi bagian dalam [Hi]
35 mm
Maks. diameter kabel
32 mm

Prinsip pembukaan
Dapat dibuka di sepanjang outer radius
Lebar bagian dalam [Bi]
50 mm
Radius tikungan [R]
75 mm
Article structure & price calculation
Off-centre feedinfo
info
Total price
IDR 98.210,00 / Chain linkplus VAT and shipping chargesIDR 3.044.510,00
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja
Parts list
(1)e-chain®
Part No. : 58.050.075.0IDR 3.044.510,00
Seri tabung energi R58 | Perlindungan swarf pada kecepatan tinggi dan pengoperasian yang senyap, dapat dibuka di sepanjang jari-jari luar | Tinggi bagian dalam: 35mmApplication
igus-icon-checkUnsupported
Gliding
Vertical hanging
Energy chain
igus-icon-lieferzeit58.050.075.05075

.jpg)