Energy chain seri B15 | Dapat dibuka dari satu sisi di sepanjang jari-jari luar | Tinggi bagian dalam: 17mm

Energy chain seri B15
igus-icon-lupe
B15.015.038.0 technical drawing
igus-icon-lupe
B15.015.038.0 technical drawing
igus-icon-lupe
B15.015.038.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 dari 4
Energy chain seri B15
Energy chain seri B15 | Dapat dibuka dari satu sisi di sepanjang jari-jari luar | Tinggi bagian dalam: 17mm
Energy chain seri B15 | Dapat dibuka dari satu sisi di sepanjang jari-jari luar | Tinggi bagian dalam: 17mm
Energy chain seri B15 | Dapat dibuka dari satu sisi di sepanjang jari-jari luar | Tinggi bagian dalam: 17mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Tinggi bagian dalam [Hi]
Tinggi bagian dalam [Hi]
17 mm
Maks. diameter kabel
Maks. diameter kabel
14 mm
Prinsip pembukaan
Prinsip pembukaan
Dapat dibuka di sepanjang outer radius
Lebar bagian dalam [Bi]
Lebar bagian dalam [Bi]
15 mm
Radius tikungan [R]
Radius tikungan [R]
38 mm

Struktur artikel & perhitungan harga

Pengumpanan tidak di tengah
mm
Total harga
IDR 881.958,00
IDR 26.726,00 / Chain linkditambah PPN dan biaya pengiriman
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja

Daftar komponen

(1)
e-chain®
Part No. : B15.015.038.0IDR 881.958,00
Energy chain seri B15 | Dapat dibuka dari satu sisi di sepanjang jari-jari luar | Tinggi bagian dalam: 17mm

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi