igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 dari 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Tinggi bagian dalam [Hi]
18 mm
Maks. diameter kabel
16 mm

Prinsip pembukaan
Tidak dapat dibuka
Lebar bagian dalam [Bi]
15 mm
Radius tikungan [R]
28 mm
Struktur artikel & perhitungan harga
Pengumpanan tidak di tengah
mm
Total harga
IDR 23.506,00 / Chain linkditambah PPN dan biaya pengirimanIDR 775.698,00
siap dikirim dalam 24 jam dari gudang terdekat kami
Daftar komponen
(1)e-chain®
Part No. : 10.015.028.0IDR 775.698,00
Energy chain seri 10 | Satu bagian, tidak dapat dibuka | Tinggi bagian dalam: 18mmAplikasi
igus-icon-checkUnsupported
Meluncur
Gantung vertikal
Energy chain
igus-icon-lieferzeit-dot10.015.028.01528

.jpg)