igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 dari 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Tinggi bagian dalam [Hi]
35 mm
Maks. diameter kabel
32 mm

Prinsip pembukaan
Dapat dibuka di sepanjang inner radius
Lebar bagian dalam [Bi]
50 mm
Radius tikungan [R]
63 mm
Struktur artikel & perhitungan harga
Pengumpanan tidak di tengah
mm
Total harga
IDR 89.516,00 / Chain linkditambah PPN dan biaya pengirimanIDR 1.611.288,00
siap dikirim dalam 24 jam dari gudang terdekat kami
Daftar komponen
(1)e-chain®
Part No. : 2600.05.063.0IDR 1.611.288,00
Seri 2600 | Dapat dibuka dari kedua sisi sepanjang jari-jari bagian dalam | Tinggi bagian dalam: 35mmAplikasi
igus-icon-checkUnsupported
Meluncur
Gantung vertikal
Energy chain
igus-icon-lieferzeit-dot2600.05.063.05063

.jpg)