igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 from 6
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Tinggi bagian dalam [Hi]
25 mm
Maks. diameter kabel
23 mm

Prinsip pembukaan
Dapat dibuka di sepanjang outer radius
Lebar bagian dalam [Bi]
25 mm
Radius tikungan [R]
55 mm
Article structure & price calculation
Off-centre feedinfo
info
Total price
IDR 62.310,00 / Chain linkplus VAT and shipping chargesIDR 1.370.820,00
siap dikirim dalam 24 jam dari gudang terdekat kami
Parts list
(1)e-chain®
Part No. : 2500.02.055.0IDR 1.370.820,00
2500 series | Openable from both sides along the outer radius | Inner height: 25mmApplication
igus-icon-checkUnsupported
Gliding
Vertical hanging
Energy chain
igus-icon-lieferzeit-dot2500.02.055.02555