igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 dari 2
Tinggi bagian dalam [Hi]
80 mm
Maks. diameter kabel
74 mm

Prinsip pembukaan
Dapat dibuka di satu sisi di sepanjang outer radius
Lebar bagian dalam [Bi]
75 mm
Radius tikungan [R]
150 mm
Struktur artikel & perhitungan harga
Pengumpanan tidak di tengah
mm
Total harga
IDR 767.326,00 / Chain linkditambah PPN dan biaya pengirimanIDR 8.440.586,00
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja
Daftar komponen
(1)e-chain®
Part No. : 9850HD.07.150.0IDR 8.440.586,00
Energy chain seri 9850HD | Ekstra kuat untuk panjang travel yang panjang | Tinggi bagian dalam: 91mmAplikasi
igus-icon-checkUnsupported
Meluncur
Gantung vertikal
Energy chain
igus-icon-lieferzeit9850HD.07.150.075150

.jpg)