Energy tube seri 7838C | Sepenuhnya tertutup dan untuk travel yang sangat panjang | Tinggi bagian dalam: 42 mm

7838C.05.125.0 product image
igus-icon-lupe
Tinggi bagian dalam [Hi]
Tinggi bagian dalam [Hi]
42 mm
Maks. diameter kabel
Maks. diameter kabel
38 mm
Prinsip pembukaan
Prinsip pembukaan
Dapat dibuka di sepanjang inner dan outer radius
Lebar bagian dalam [Bi]
Lebar bagian dalam [Bi]
50 mm
Radius tikungan [R]
Radius tikungan [R]
125 mm

Struktur artikel & perhitungan harga

Pengumpanan tidak di tengah
mm
Total harga
IDR 3.878.490,00
IDR 258.566,00 / Chain linkditambah PPN dan biaya pengiriman
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja

Daftar komponen

(1)
e-chain®
Part No. : 7838C.05.125.0IDR 3.878.490,00
Energy tube seri 7838C | Sepenuhnya tertutup dan untuk travel yang sangat panjang | Tinggi bagian dalam: 42 mm

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi