Energy chain seri 4040C | untuk travel yang sangat panjang dan aplikasi unsupported, side-mounted application | tinggi bagian dalam: 56mm

<p>seri 4040C</p>
igus-icon-lupe
4040C.05.135.0 technical drawing
igus-icon-lupe
4040C.05.135.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 dari 3
<p>seri 4040C</p>
4040C.05.135.0 technical drawing
4040C.05.135.0 technical drawing
Tinggi bagian dalam [Hi]
Tinggi bagian dalam [Hi]
56 mm
Maks. diameter kabel
Maks. diameter kabel
50 mm
Prinsip pembukaan
Prinsip pembukaan
Dapat dibuka di sepanjang inner dan outer radius
Lebar bagian dalam [Bi]
Lebar bagian dalam [Bi]
50 mm
Radius tikungan [R]
Radius tikungan [R]
135 mm

Struktur artikel & perhitungan harga

Pengumpanan tidak di tengah
mm
Total harga
IDR 3.726.184,00
IDR 338.744,00 / Chain linkditambah PPN dan biaya pengiriman
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja

Daftar komponen

(1)
e-chain®
Part No. : 4040C.05.135.0IDR 3.726.184,00
Energy chain seri 4040C | untuk travel yang sangat panjang dan aplikasi unsupported, side-mounted application | tinggi bagian dalam: 56mm

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi