Flange bearings

igubal® flange bearing yang tahan terhadap bahan kimia, debu dan kotoran, radiasi UV dan radiasi nuklir. Flange bearing yang berfungsi dengan baik pada suhu ekstrem antara -40 dan +200°C dan bebas korosi di lingkungan yang lembab dan basah. Oleh karena itu, produk ini cocok untuk penggunaan yang andal di lingkungan yang penuh tuntutan dan selalu mempertahankan sifat running dan ketahanan ausnya. Keuntungan lainnya: kedua jenis (versi 4 lubang dan 2 lubang) flange bearing igubal® sangat mudah dipasang - bahkan di tempat yang sulit dijangkau. Versi 2 lubang dilengkapi dengan dua lubang memanjang untuk pemasangan, yang memungkinkan penyesuaian kapan saja. Dalam hal ini, penyelarasan 100% tidak diperlukan. Mereka secara otomatis menyamakan kesalahan penyelarasan. Flange bearing (seri dimensi E) digunakan dalam rekayasa pabrik dan mesin, dalam teknologi otomasi, dalam industri pertanian dan di sektor makanan.

Jumlah produk: 0

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi