iglidur® J, flange bearing dua lubang dengan preload, mm

Serba guna klasik dengan rasio harga-kinerja yang sangat baik

iglidur® J, flange bearing dua lubang dengan preload, mm
iglidur® J, flange bearing dua lubang dengan preload, mm drawing
1 dari 2
iglidur® J, flange bearing dua lubang dengan preload, mm
iglidur® J, flange bearing dua lubang dengan preload, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part No.: JVFL-12
  • Bahan: iglidur® J
  • Bentuk: Toko flange bearing dua lubang pre-loaded
  • Dimensi:
    • d1 12 mm
  • Sesuaikan dimensi
  • Metode pembuatan: Cetakan injeksi
  • Layanan masa pakai:
Spesifikasi material:
  • Ketahanan aus yang tinggi
  • Tahan terhadap debu dan kotoran
  • Hemat-biaya
iglidur® J - flange bearing dua lubang bebas perawatan
 
Dengan jenis ini, dimungkinkan untuk menggunakan iglidur® high-performance bushing di lokasi yang tidak memungkinkan adanya toleransi housing bore yang disarankan. Karena jenis bearing, beban yang tinggi dimungkinkan meskipun persyaratan minimum ditempatkan pada presisi housing.
 
iglidur® J flange bearing dua lubang mencakup berbagai persyaratan yang sangat luas. Material ini ideal untuk aplikasi universal, benar-benar 'serba guna'. Aplikasi tipikal meliputi beban sedang hingga tinggi, kecepatan permukaan sedang, dan suhu sedang. iglidur® J ibarat atlet dekatlon di antara bahan-bahan iglidur®. Bahan ini bekerja dengan sangat baik di semua bidang teknik dan merupakan serba guna yang klasik, terutama terkait dengan spesifikasi umum, mekanik, termal, dan tribologi secara keseluruhan.
  • Ketahanan aus yang sangat baik
  • Ringan
  • Tanpa-pelumasan
 
Kapan ini digunakan?
  • Ketika flange bearing yang disekrup diperlukan
  • Ketika menggunakan solusi clip bearing sebagai plate feed-through tidak mencukupi
  • Ketika terdapat toleransi penyerapan yang sangat tinggi
  • Ketika pemasangan press-fit dari press-in bearing tidak cukup untuk mengamankan bearing secara aksial
Kapan tidak digunakan?
  • Jika penyelarasan sudut tambahan diperlukan
  • Ketika screw connection tidak memungkinkan
  • Ketika panjang guide yang besar diperlukan
Gunakan opsi filter kami untuk menemukan produk yang sesuai

Assembly
 
Berbagai metode pengamanan dipertimbangkan tergantung pada beban. Untuk beban radial rendah, cukup dengan memasang iglidur® flange bearing pada satu permukaan menggunakan dua baut. Untuk beban radial yang lebih tinggi, disarankan untuk mendukung iglidur® flange bearing dalam sebuah lubang pada sisi yang diperkuat ke arah beban. Untuk hole ini, toleransi besar diizinkan, karena hanya berfungsi sebagai dukungan tambahan untuk flanged bearing iglidur®. Untuk mencapai beban radial yang lebih tinggi pada bearing, iglidur® flange bearing dapat dipasang tekan ke dalam housing bore yang direkomendasikan dengan toleransi H. Baut tambahan memastikan kesesuaian bearing di dalam housing. Tidak diperlukan perkakas atau peralatan khusus untuk memasang iglidur® bebas perawatan flange bearing. Menyelaraskan bearing pada shaft dengan beberapa bearing pun tetap mudah selama instalasi.
Tidak yakin apakah itu cocok?

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi