iglidur® W300, thrust washer, imperial - W300TI

Endurance runner klasik, sangat tahan aus di (hampir) semua shaft

iglidur® W300, thrust washer, imperial - W300TI
iglidur® W300, thrust washer, imperial - W300TI drawing
1 dari 2
iglidur® W300, thrust washer, imperial - W300TI
iglidur® W300, thrust washer, imperial - W300TI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part No.: WTI-0610-01
  • Bahan: iglidur® W300
  • Bentuk: Toko thrust washers
  • Dimensi:
    • d1 0.375 in
    • d2 0.625 in
    • s 0.04 in
    • h 0.04 in
  • Sesuaikan dimensi
  • Metode pembuatan: Cetakan injeksi
  • Layanan masa pakai:
Spesifikasi material:
Endurance runner klasik, sangat tahan aus di (hampir) semua shaft
  • Untuk layanan masa pakai yang lama
  • Koefisien gesekan rendah
  • Ketahanan aus yang sangat tinggi
iglidur® W300 | Endurance runner klasik, sangat tahan aus pada (hampir) semua shaft
 
  • Lebih dari 400 ukuran tersedia dari stok
  • Untuk layanan masa pakai yang lama
  • Koefisien gesekan rendah
  • Ketahanan aus yang sangat tinggi
  • Juga cocok untuk shaft yang lunak
  • Tahan terhadap kotoran
  • Tanpa pelumas dan tanpa pemeliharaan
iglidur® W300 memberikan ketahanan aus yang luar biasa, bahkan di lingkungan yang keras atau saat digunakan dengan shaft yang kasar. Bahan ini adalah yang paling toleran terhadap efek eksternal ini dari seluruh jangkauan iglidur®.
   
Area aplikasi yang khas
  
Vending machinery
Printing industry
Wood industry
Machine tools
  
Anda dapat menemukan aplikasi lebih lanjut di sini:
Industry solutions
   
Kapan ini digunakan?
  • Ketika masa pakai yang sangat tinggi diperlukan
  • Ketika koefisien gesekan dinamis yang rendah dan ketahanan aus yang tinggi diperlukan
  • Untuk digunakan pada 304 stainless steel shaft
  • Untuk shaft yang sangat kasar atau media abrasif
  • Tahan terhadap-kotoran
Kapan tidak digunakan?
Gunakan opsi filter kami untuk menemukan produk yang cocok
 
Tidak yakin apakah itu cocok?

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi