iglidur® TX1, thrust washer, mm - TX1TM

iglidur® TX1, thrust washer, mm - TX1TM
iglidur® TX1, thrust washer, mm - TX1TM
1 dari 2
iglidur® TX1, thrust washer, mm - TX1TM
iglidur® TX1, thrust washer, mm - TX1TM
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part No.: TX1TM-2040-020
  • Bahan: igutex® TX1
  • Formulir: Toko thrust washers
  • Dimensi:
    • d1 20 mm
    • d2 40 mm
    • s 2 mm
  • Sesuaikan dimensi
  • Metode pembuatan: wound
  • Layanan masa pakai:
MATERIALS.TX1_DESCRIPTION
Tidak yakin apakah itu cocok?

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi