1 dari 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Part No.: QTM-3254-015
- Bahan: iglidur® Q
- Bentuk: Thrust washers
- Dimensi:
- d1 32 mm
- d2 54 mm
- d4 43 mm
- d5 4 mm
- s 1.5 mm
- h 1 mm
- Lebih banyak iglidur® Q part
- Metode pembuatan: Cetakan injeksi
- Layanan masa pakai:
- Untuk beban tinggi - tahan aus pada berbagai poros
- Ketahanan aus sangat baik, utamanya untuk beban ekstrem
- Direkomendasikan untuk nilai pv yang ekstrem
- Koefisien gesekan yang bagus
iglidur® Q | Untuk beban tinggi - yang tahan aus pada banyak shafts
resistensi. Dari tekanan radial 25MPa, ia bahkan mengungguli bearing yang terbuat dari iglidur® yang sangat tahan abrasi® W300. Pelumas padat khusus, yang diintegrasikan secara tepat ke dalam material, memastikan bahwa operasi kering bebas perawatan terjamin di bawah beban apa pun.
Area aplikasi yang umum
PertanianMesin konstruksiEngineering transportasi umum
Anda dapat menemukan aplikasi lebih lanjut di sini:
Solusi industri
Gunakan opsi filter kami untuk menemukan produk yang sesuai
- Untuk ketahanan aus yang sangat baik, terutama untuk beban ekstrem
- Disarankan untuk nilai PV yang ekstrem
- Koefisien gesekan baik
- Tahan terhadap kotoran
- Tanpa pelumas dan tanpa pemeliharaan
- Rangkaian standar dari stok
resistensi. Dari tekanan radial 25MPa, ia bahkan mengungguli bearing yang terbuat dari iglidur® yang sangat tahan abrasi® W300. Pelumas padat khusus, yang diintegrasikan secara tepat ke dalam material, memastikan bahwa operasi kering bebas perawatan terjamin di bawah beban apa pun.
Area aplikasi yang umum
PertanianMesin konstruksiEngineering transportasi umum
Anda dapat menemukan aplikasi lebih lanjut di sini:
Solusi industri
Kapan ini digunakan?
| Kapan tidak digunakan?
|
Tidak yakin apakah itu cocok?