iglidur® G, thrust washer, mm - GTM

Klasik serba bisa dengan rasio harga/kinerja yang sangat baik

iglidur® G, thrust washer, mm - GTM
iglidur® G, thrust washer, mm - GTM drawing
iglidur® G, thrust washer, mm - GTM
1 dari 3
iglidur® G, thrust washer, mm - GTM
iglidur® G, thrust washer, mm - GTM drawing
iglidur® G, thrust washer, mm - GTM
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part No.: GTM-0509-006
  • Bahan: iglidur® G
  • Bentuk: Toko thrust washers
  • Dimensi:
    • d1 5 mm
    • d2 9.5 mm
    • s 0.6 mm
    • h 0.3 mm
  • Sesuaikan dimensi
  • Metode pembuatan: Cetakan injeksi
  • Layanan masa pakai:
Spesifikasi material:
  • Bahan iglidur® paling populer di dunia
  • Ketahanan aus yang tinggi
  • Tahan terhadap debu dan kotoran
  • Hemat-biaya
iglidur® G | Bearing untuk tujuan umum
 
  • Tersedia 650 ukuran di stok
  • Ketahanan aus yang tinggi
  • Tahan terhadap debu dan kotoran
  • Hemat-biaya
  • Tanpa-pelumasan dan tanpa-perawatan
iglidur® G mencakup rentang persyaratan yang sangat luas – benar-benar "all round". Material ini sangat ideal untuk aplikasi universal, "serba guna" sejati. Aplikasi yang khas mencakup beban sedang hingga tinggi, kecepatan permukaan sedang, dan suhu sedang. iglidur® G adalah atlet dekatlon di antara bahan iglidur®. Bahan ini bekerja sangat baik dalam semua disiplin teknis dan merupakan serba guna klasik, terutama sehubungan dengan spesifikasi umum, mekanik, termal, dan tribologi secara keseluruhan.
 
area aplikasi yang khas
 
Agriculture
Automotive
Construction machinery
Machine tools
Fitness and sports
 
Anda dapat menemukan aplikasi lebih lanjut di sini:
Industry solutions
 
 
Kapan ini digunakan?
  • Ketika bearing performa serbaguna yang ekonomis diperlukan
  • Untuk kecepatan permukaan rendah hingga rata-rata
  • Saat bearing perlu beroperasi pada berbagai material shaft yang berbeda
  • Untuk gerakan pivoting dan berotasi
Kapan tidak digunakan?
Gunakan opsi filter kami untuk menemukan produk yang sesuai 
Tidak yakin apakah itu cocok?

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi