1 dari 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Part No.: ATI-04
- Bahan: iglidur® A200
- Bentuk: Thrust washers
- Dimensi:
- d1 0.25 in
- d2 0.6201 in
- s 0.0902 in
- Lebih banyak iglidur® A200 part
- Metode pembuatan: Cetakan injeksi
- Layanan masa pakai:
- Memenuhi standar FDA, untuk kecepatan rendah
- Bahan iglidur® A200 memenuhi standar Food and Drug Administration (FDA)
- Untuk kontak langsung dengan makanan
- Untuk kecepatan rendah
- Sesuai dengan standar EU10/2011
iglidur® A200 | Sesuai dengan standar FDA, untuk kecepatan rendah
Area aplikasi yang khas
Industri makanan
Anda dapat menemukan aplikasi lebih lanjut di sini:
Solusi industri
Gunakan opsi filter kami untuk menemukan produk yang sesuai
- Bahan iglidur® A200 memenuhi standar Food and Drug Administration (FDA)
- Untuk kontak langsung dengan makanan
- Untuk kecepatan rendah
- Tanpa pelumas dan tanpa pemeliharaan
- Rangkaian standar dari stok
Area aplikasi yang khas
Industri makanan
Anda dapat menemukan aplikasi lebih lanjut di sini:
Solusi industri
Kapan ini digunakan?
| Kapan tidak digunakan?
|
Tidak yakin apakah itu cocok?