iglidur® X, thrust washer, imperial - XTI

Spesialis tahan bahan kimia dan suhu tinggi, hingga 150 MPa statis

iglidur® X, thrust washer, imperial - XTI
iglidur® X, thrust washer, imperial - XTI drawing
1 dari 2
iglidur® X, thrust washer, imperial - XTI
iglidur® X, thrust washer, imperial - XTI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part No.: XTI-0814-01
  • Bahan: iglidur® X
  • Bentuk: Toko thrust washers
  • Dimensi:
    • d1 0.5 in
    • d2 0.875 in
    • d4 0.692 in
    • d5 0.067 in
    • s 0.0585 in
    • h 0.04 in
  • Sesuaikan dimensi
  • Metode pembuatan: Cetakan injeksi
  • Layanan masa pakai:
Spesifikasi material:
  • Spesialis bahan kimia dan suhu, hingga 150 MPa statis
  • Tahan terhadap suhu -100°C sampai +250°C dalam operasi kontinu
  • Memenuhi persyaratan pencegahan kebakaran menurut Federal Aviation Administration of the USA (FAA) untuk interior pesawat terbang
  • Tahan terhadap semua bahan kimia
  • Kekuatan kompresi tinggi
iglidur® X | Spesialis bahan kimia dan suhu, beban statis hingga 150 MPa
 
  • Lebih dari 250 dimensi tersedia dari stok
  • Tahan terhadap suhu -100°C sampai +250°C dalam operasi kontinu
  • Tahan terhadap semua bahan kimia
  • Kekuatan kompresi tinggi
  • Penyerapan kelembaban rendah
  • Ketahanan aus yang sangat baik di seluruh rentang suhu
iglidur® X didefinisikan oleh kombinasinya antara ketahanan suhu yang sangat tinggi dengan kekuatan compressive yang tinggi, serta ketahanan yang tinggi terhadap bahan kimia. iglidur® X dirancang untuk kecepatan yang lebih tinggi daripada bearing iglidur® lainnya.
 
Area aplikasi yang khas
  
Industri minuman
Industri kayu
Mesin plastik
Penerbangan
Cleanroom
Aplikasi lebih lanjut dapat ditemukan di sini:
Solusi industri
   
Kapan ini digunakan?
  • Untuk beban tekanan hingga 150 MPa
  • Untuk gerakan linier dengan shaft stainless steel pada suhu tinggi
  • Tahan terhadap semua bahan kimia
  • Tahan terhadap suhu dari -100°C hingga +250°C dalam operasi berkelanjutan (jangka pendek hingga +315°C)
  • Penyerapan kelembaban rendah
  • Untuk ketahanan aus yang tinggi di seluruh rentang suhu
Kapan tidak digunakan?Gunakan opsi filter kami untuk menemukan produk yang sesuai
 
Gunakan opsi filter kami untuk menemukan produk yang sesuai 
 
Tidak yakin apakah itu cocok?

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi