iglidur® A200, thrust washer, imperial - A200TI

Memenuhi standar FDA, untuk kecepatan rendah

iglidur® A200, thrust washer, imperial - A200TI
iglidur® A200, thrust washer, imperial - A200TI drawing
1 dari 2
iglidur® A200, thrust washer, imperial - A200TI
iglidur® A200, thrust washer, imperial - A200TI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part No.: ATI-04
  • Bahan: iglidur® A200
  • Formulir: Toko thrust washers
  • Dimensi:
    • d1 0.25 in
    • d2 0.6201 in
    • s 0.0902 in
  • Sesuaikan dimensi
  • Metode pembuatan: Cetakan injeksi
  • Layanan masa pakai:
Spesifikasi bahan:
  • Memenuhi standar FDA, untuk kecepatan rendah
  • Bahan iglidur® A200 memenuhi standar Food and Drug Administration (FDA)
  • Untuk kontak langsung dengan makanan
  • Untuk kecepatan rendah
  • Sesuai dengan standar EU10/2011
iglidur® A200 | Sesuai dengan standar FDA, untuk kecepatan rendah
 
  • Bahan iglidur® A200 memenuhi standar Food and Drug Administration (FDA)
  • Untuk kontak langsung dengan makanan
  • Untuk kecepatan rendah
  • Tanpa pelumas dan tanpa pemeliharaan
  • Rangkaian standar dari stok
Bearing yang terbuat dari iglidur® A200 cocok untuk aplikasi yang bersentuhan langsung dengan makanan. Oleh karena itu, mereka adalah solusi ideal untuk posisi bearing pada mesin untuk industri makanan, manufaktur peralatan medis, peralatan kecil untuk rumah tangga, dll. Karena pencampuran pelumas padat ditiadakan demi kompatibilitas makanan, komposisi termoplastik iglidur® A200 secara khusus disesuaikan untuk ketahanan abrasi. Selain itu, iglidur® A200 dicirikan oleh kemampuannya untuk mengenkapsulasi kotoran dan pengoperasian yang senyap.
 
Area aplikasi yang khas
 
Industri makanan
 
Anda dapat menemukan aplikasi lebih lanjut di sini:
Solusi industri
 
Kapan ini digunakan?
  • Cocok untuk kontak dengan makanan
  • Jika tingkat kebisingan rendah diperlukan
  • Saat kotoran perlu dienkapsulasi
  • Ketika kepatuhan terhadap FDA diperlukan
Kapan tidak digunakan?
Gunakan opsi filter kami untuk menemukan produk yang sesuai 
Tidak yakin apakah itu cocok?

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi