iglidur® W360, sleeve bearing, mm - W360SM

Endurance runner serbaguna

iglidur® W360, sleeve bearing, mm - W360SM
iglidur® W360, sleeve bearing, mm - W360SM drawing
1 dari 2
iglidur® W360, sleeve bearing, mm - W360SM
iglidur® W360, sleeve bearing, mm - W360SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part No.: W360SM-0608-06
  • Bahan: iglidur® W360
  • Bentuk: Toko sleeve bearings
  • Dimensi:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Sesuaikan dimensi
  • Metode pembuatan: Cetakan injeksi
  • Layanan masa pakai:
Spesifikasi material:
  • Ketahanan aus yang baik pada suhu ruang
  • Koefisien gesekan yang sangat baik
  • Penyerapan kelembapan rendah
  • Sangat tahan terhadap media
  • Tahan terhadap tekanan tepi
  • Tahan terhadap guncangan dan benturan
  • Tahan terhadap kotoran dan debu
  • Tahan terhadap beban tinggi (>60N/mm²)
iglidur® W360 | Endurance runner dengan profile serba guna
Bahan iglidur® W360 menggabungkan sifat ketahanan yang luar biasa dengan ketahanan suhu tinggi, penyerapan kelembapan yang rendah, dan rasio harga-kinerja yang baik - benar-benar serba guna di sektor ketahanan.

Typical applications

Vending machinery
Automotive
Motor bikes & Scooters

Find more applications here:
Industry solutions
 
Kapan ini digunakan?
  • Ketika bushing yang sangat tahan aus diperlukan untuk beban sedang
  • Ketika terjadi kontak teratur dengan uap air
  • Ketika suhu operasi yang terus menerus lebih tinggi dari +90°C
Kapan tidak digunakan?
Gunakan opsi filter kami untuk menemukan produk yang sesuai
Toleransi dan sistem pengukuran
Dimensi dan toleransi pemasangan plain bearing iglidur® tergantung pada material dan ketebalan dinding. Untuk setiap material, penyerapan kelembapan dan ekspansi termal merupakan faktor yang menentukan. Plain bearing dengan daya serap kelembaban rendah dapat dipasang dengan clearance bearing yang lebih kecil. Aturan untuk ketebalan dinding: semakin tebal dinding bearing, semakin besar clearancenya.
Metode pengujian
Perakitan
iglidur® plain bearing adalah bearing yang press-fit. Diameter bagian dalam hanya disesuaikan dengan toleransi yang sesuai setelah menekan ke dalam lubang housing. Kelebihan dimensi press-fit bisa mencapai 2% dari diameter bagian dalam. Hal ini memastikan pemasangan bearing yang aman. Gerakan aksial atau radial di dalam housing dapat dihindari secara andal.
iglidur® - merakit, merekatkan, pemesinan
 
Tidak yakin apakah itu cocok?

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi