iglidur® UW, sleeve bearing, mm - UWSM

Endurance runner bawah air, untuk putaran cepat di bawah air

iglidur® UW, sleeve bearing, mm - UWSM
iglidur® UW, sleeve bearing, mm - UWSM drawing
1 dari 2
iglidur® UW, sleeve bearing, mm - UWSM
iglidur® UW, sleeve bearing, mm - UWSM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part No.: UWSM-0304-05
  • Bahan: iglidur® UW
  • Formulir: Toko sleeve bearings
  • Dimensi:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • b1 5 mm
  • Sesuaikan dimensi
  • Metode pembuatan: Cetakan injeksi
  • Layanan masa pakai:
Spesifikasi bahan:
  • Penyerapan kelembapan rendah
  • Ketahanan aus yang sangat baik di bawah air
  • Sangat tahan terhadap media
iglidur® UW | Endurance runner bawah air, untuk putaran cepat di bawah air
Bushing iglidur® terbaik untuk aplikasi di dalam air. Sangat tahan aus di bawah air, teruji dan bebas perawatan. Pilihan pertama untuk aplikasi pemompaan.

Aplikasi tipikal

Teknologi fluida

Berikut adalah aplikasi lainnya:
Solusi industri
 
Kapan ini digunakan?
  • Untuk aplikasi di bawah air dan dalam media cairan
  • Untuk beban rendah
  • Untuk kecepatan putaran yang tinggi
  • Untuk ketahanan aus yang ekstrim dalam operasi berkelanjutan yang dilumasi media
Kapan tidak digunakan?
Gunakan opsi filter kami untuk menemukan produk yang sesuai 

Toleransi dan sistem pengukuran
Dimensi dan toleransi pemasangan plain bearing iglidur® tergantung pada material dan ketebalan dinding. Untuk setiap material, penyerapan kelembapan dan ekspansi termal merupakan faktor yang menentukan. Plain bearing dengan daya serap kelembaban rendah dapat dipasang dengan clearance bearing yang lebih kecil. Aturan untuk ketebalan dinding: semakin tebal dinding bearing, semakin besar clearancenya.
Metode pengujian

Perakitan
iglidur® plain bearing adalah bearing yang press-fit. Diameter bagian dalam hanya disetel setelah ditekan ke dalam lubang pemasangan dengan toleransi yang sesuai. Kelebihan dimensi press-fit bisa mencapai 2% dari diameter bagian dalam. Hal ini memastikan pemasangan bearing yang aman. Gerakan aksial atau radial di dalam housing dapat dihindari.
iglidur® - merakit, merekatkan, pemesinan
 
Tidak yakin apakah itu cocok?

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi