iglidur® UW160, sleeve bearing, mm - UW160SM

Memenuhi standar KTW, cocok untuk kontak dengan air minum

iglidur® UW160, sleeve bearing, mm - UW160SM
iglidur® UW160, sleeve bearing, mm - UW160SM drawing
1 dari 2
iglidur® UW160, sleeve bearing, mm - UW160SM
iglidur® UW160, sleeve bearing, mm - UW160SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part No.: UW160SM-0304-03
  • Bahan: iglidur® UW160
  • Bentuk: Toko sleeve bearings
  • Dimensi:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • b1 3 mm
  • Sesuaikan dimensi
  • Metode pembuatan: Cetakan injeksi
  • Layanan masa pakai:
Spesifikasi material:
  • Memenuhi standar KTW, cocok untuk kontak dengan air minum
  • Sangat tahan aus dalam cairan pada pengoperasian jangka panjang
  • Cocok untuk kontak dengan air minum (memenuhi standar KTW)
  • Ketahanan yang baik terhadap media resistance
iglidur® UW160 | sesuai dengan KTW, cocok untuk kontak dengan air minum
 
  • Sangat tahan aus di dalam cairan untuk pengoperasian jangka panjang
  • Cocok untuk kontak dengan air minum (memenuhi standar KTW)
  • Ketahanan yang baik terhadap media
  • Tanpa pelumas dan tanpa pemeliharaan
  • Rangkaian standar dari stok
iglidur® UW160 dikembangkan khusus untuk ketahanan aus maksimum dalam operasi berkelanjutan berbasis media. Dalam aplikasi tersebut, biasanya terjadi beban radial rendah dan suhu sedang. Kesesuaian untuk kontak dengan air minum dan daya tahan yang sangat baik melengkapi profil spesifikasi.
 
Area aplikasi yang khas
 
Teknologi fluida
 
Anda dapat menemukan aplikasi lebih lanjut di sini:
Solusi industri
 
 
Kapan ini digunakan?
  • Ketika material yang sesuai dengan KTW diperlukan
  • Ketika material yang tahan aus diperlukan untuk penggunaan terus-menerus di dalam media cairan
Kapan tidak digunakan?
Gunakan opsi filter kami untuk menemukan produk yang sesuai
 
Toleransi dan sistem pengukuran
Dimensi pemasangan dan toleransi bushing iglidur® bergantung pada material dan ketebalan dinding. Untuk setiap material, penyerapan kelembapan dan ekspansi termal merupakan faktor yang menentukan. Bushing dengan daya serap kelembaban rendah dapat didesain dengan bearing clearance minimal. Aturan untuk ketebalan dinding: semakin tebal dinding bearing, semakin besar clearancenya.
Metode pengujian
 
Assembly
iglidur® bushing adalah bearing press-fit. Diameter dalam hanya menyesuaikan setelah press-fit pada housing yang diberi toleransi secara benar. Kelebihan dimensi press-fit bisa mencapai 2% dari diameter bagian dalam. Hal ini memastikan pemasangan bearing press-fit yang aman. Gerakan aksial atau radial di dalam housing dapat dicegah dengan cara ini.
iglidur® - merakit, merekatkan, pemesinan
 
Tidak yakin apakah itu cocok?

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi