iglidur® Q290, sleeve bearing, mm - Q290SM

Heavy-duty on soft shafts

iglidur® Q290, sleeve bearing, mm - Q290SM
iglidur® Q290, sleeve bearing, mm - Q290SM drawing
1 dari 2
iglidur® Q290, sleeve bearing, mm - Q290SM
iglidur® Q290, sleeve bearing, mm - Q290SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part No.: Q290SM-1416-20
  • Bahan: iglidur® Q290
  • Bentuk: Toko sleeve bearings
  • Dimensi:
    • d1 14 mm
    • d2 16 mm
    • b1 20 mm
  • Sesuaikan dimensi
  • Metode pembuatan: Cetakan injeksi
  • Layanan masa pakai:
Spesifikasi material:
  • Good wear resistance at room temperature
  • Suitable for high speeds
  • Excellent coefficient of friction
  • Extremely resistant to edge pressure
  • Very resistant to shocks and impacts
  • Particularly resistant to dirt and dust
  • Resistant to high loads (>60N/mm²)

iglidur®® Q290 | Beban sedang hingga tinggi, terutama pada shaft lunak

iglidur® Q290 menunjukkan masa pakai yang luar biasa dalam aplikasi pivoting yang kuat, seperti yang sering dijumpai pada mesin pertanian, terutama pada shaft "lunak (misalnya galvanis). Tekanan pada shaft juga minimal.

Area aplikasi yang umum

  • Teknik pertanian
  • Mesin konstruksi

Kapan saya menggunakannya?

  • Jika material yang tahan lama untuk
    kondisi penggunaan (pertanian, mesin konstruksi, ...)
    untuk beban dinamis sedang hingga tinggi
    pada "diperlukan shaft" yang lembut

Kapan tidak menggunakannya?

  • Jika beban statis permanen lebih besar dari 55MPa terjadi
  • Jika material yang sangat tahan aus pada shaft "lembut"
    diperlukan untuk beban rendah
  • span style=color: rgb(103,118,138); warna-background: rgb(255,255,255); ukuran huruf: 13px; font-family: Lato, "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif;"> Jika suhu secara permanen melebihi +140°C 
Tidak yakin apakah itu cocok?

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi