iglidur® P210, sleeve bearing, mm - P210SM

Spesialis untuk aplikasi berporos, bergulir, dan banyak lagi

iglidur® P210, sleeve bearing, mm - P210SM
iglidur® P210, sleeve bearing, mm - P210SM drawing
1 dari 2
iglidur® P210, sleeve bearing, mm - P210SM
iglidur® P210, sleeve bearing, mm - P210SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part No.: P210SM-0405-04
  • Bahan: iglidur® P210
  • Bentuk: Toko sleeve bearings
  • Dimensi:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • b1 4 mm
  • Sesuaikan dimensi
  • Metode pembuatan: Cetakan injeksi
  • Layanan masa pakai:
Spesifikasi material:
  • Ketahanan aus yang baik pada suhu ruang
  • Ketahanan aus yang baik pada suhu sedang
  • Koefisien gesekan yang sangat baik
  • Penyerapan kelembapan rendah
  • Sangat tahan terhadap tekanan tepi
  • Sangat tahan terhadap guncangan dan benturan
  • Tahan terhadap kotoran dan debu
  • Sifat fogging berdasarkan DIN 75201-B
iglidur® P210 | Spesialis untuk aplikasi pivoting dan rolling - Koefisien gesekan dan keausan yang baik pada hampir setiap shaft
Dengan plain bearing iglidur® P210, pengguna memiliki bearing serba guna yang fleksibel, yang menunjukkan daya tahan di atas rata-rata, terutama dalam aplikasi pivoting dengan beban sedang hingga 20MPa. Bahan serbaguna ini telah membuktikan nilainya dalam banyak solusi khusus pelanggan dan sebagai bahan bar stock. Desain clip-on atau pre-loaded serta aplikasi interior kendaraan dimungkinkan.

Typical applications

Agriculture
Machine tools
Furniture/Industrial design
Textile industry

Find more applications here:
Industry solutions
 
Kapan ini digunakan?
  • Ketika dibutuhkan bushing universal untuk digunakan di lingkungan yang lembap
  • Ketika bushing tahan aus untuk aplikasi pivoting pada beban sedang diperlukan
  • Saat beban tepi dan guncangan terjadi
  • Ketika tekanan permukaan iglidur® J tidak mencukupi
Kapan tidak digunakan?
Gunakan opsi filter kami untuk menemukan produk yang sesuai
Toleransi dan sistem pengukuran
Dimensi dan toleransi pemasangan plain bearing iglidur® tergantung pada material dan ketebalan dinding. Untuk setiap material, penyerapan kelembapan dan ekspansi termal merupakan faktor yang menentukan. Plain bearing dengan daya serap kelembaban rendah dapat dipasang dengan clearance bearing yang lebih kecil. Aturan untuk ketebalan dinding: semakin tebal dinding bearing, semakin besar clearancenya.
Metode pengujian
Perakitan
iglidur® plain bearing adalah bearing yang press-fit. Diameter bagian dalam hanya disesuaikan dengan toleransi yang sesuai setelah menekan ke dalam lubang housing. Kelebihan dimensi press-fit bisa mencapai 2% dari diameter bagian dalam. Hal ini memastikan pemasangan bearing yang aman. Gerakan aksial atau radial di dalam housing dapat dihindari secara andal.
iglidur® - merakit, merekatkan, pemesinan
 
Tidak yakin apakah itu cocok?

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi