iglidur® P210, sleeve bearing, imperial - P210SI

Spesialis untuk aplikasi berporos, bergulir, dan banyak lagi

iglidur® P210, sleeve bearing, imperial - P210SI
iglidur® P210, sleeve bearing, imperial - P210SI drawing
1 dari 2
iglidur® P210, sleeve bearing, imperial - P210SI
iglidur® P210, sleeve bearing, imperial - P210SI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part No.: P210SI-0203-03
  • Bahan: iglidur® P210
  • Bentuk: Bearings sleeve
  • Dimensi:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • b1 0.1875 in
  • Lebih banyak iglidur® P210 part
  • Metode pembuatan: Cetakan injeksi
  • Layanan masa pakai:
Spesifikasi material:
  • Ketahanan aus yang baik pada suhu ruang
  • Ketahanan aus yang baik pada suhu sedang
  • Koefisien gesekan yang sangat baik
  • Penyerapan kelembapan rendah
  • Sangat tahan terhadap tekanan tepi
  • Sangat tahan terhadap guncangan dan benturan
  • Tahan terhadap kotoran dan debu
  • Sifat fogging berdasarkan DIN 75201-B
iglidur® P210 | Spesialis untuk aplikasi pivoting, rolling, dan lainnya - koefisien gesekan dan keausan yang baik pada hampir setiap shaft
Dengan bushing iglidur® P210, pengguna memiliki bearing serbaguna yang dapat diandalkan, yang menunjukkan daya tahan di atas rata-rata terutama dalam aplikasi pivoting dengan beban sedang hingga 20MPa. Material serbaguna ini telah membuktikan nilainya dalam banyak solusi khusus pelanggan dan sebagai material bar stock. Desain clip-on atau pre-loaded serta aplikasi interior kendaraan dimungkinkan.

Typical applications

Agriculture
Machine tools
Furniture/Industrial design
Textile industry

Temukan aplikasi lainnya di sini:
Industry solutions
 
Kapan ini digunakan?
  • Jika bushing universal untuk digunakan di lingkungan yang lembap diperlukan
  • Ketika bushing yang tahan aus untuk aplikasi pivoting pada beban sedang diperlukan
  • Ketika terjadi beban tepi dan guncangan
  • Ketika tekanan permukaan iglidur® J tidak mencukupi
Kapan tidak digunakan?
Gunakan opsi filter kami untuk menemukan produk yang sesuai
Toleransi dan sistem pengukuran
Dimensi dan toleransi pemasangan plain bearing iglidur® tergantung pada material dan ketebalan dinding. Untuk setiap material, penyerapan kelembapan dan ekspansi termal merupakan faktor yang menentukan. Plain bearing dengan daya serap kelembaban rendah dapat dipasang dengan clearance bearing yang lebih kecil. Aturan untuk ketebalan dinding: semakin tebal dinding bearing, semakin besar clearancenya.
Metode pengujian
Perakitan
iglidur® plain bearing adalah bearing yang press-fit. Diameter bagian dalam hanya disesuaikan dengan toleransi yang sesuai setelah menekan ke dalam lubang housing. Kelebihan dimensi press-fit bisa mencapai 2% dari diameter bagian dalam. Hal ini memastikan pemasangan bearing yang aman. Gerakan aksial atau radial di dalam housing dapat dihindari secara andal.
iglidur® - merakit, merekatkan, pemesinan
 
Tidak yakin apakah itu cocok?

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi