1 dari 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Part No.: J350SI-0203-03
- Bahan: iglidur® J350
- Bentuk: Toko sleeve bearings
- Dimensi:
- d1 0.125 in
- d2 0.1875 in
- b1 0.1875 in
- Sesuaikan dimensi
- Metode pembuatan: Cetakan injeksi
- Layanan masa pakai:
- Ketahanan aus yang baik pada suhu ruang
- Ketahanan aus yang sangat baik pada suhu sedang
- Ketahanan aus yang baik pada suhu tinggi
- Koefisien gesekan yang sangat baik
- Penyerapan kelembaban rendah
- Ketahanan aus yang baik di bawah air
- Sangat tahan terhadap media
- Tahan terhadap beban tinggi (>60N/mm²)
- Tahan-jamur menurut DIN EN ISO 846
iglidur® J350 | Endurance runner dengan stabilitas dimensi yang tinggi pada suhu - dapat digunakan dengan banyak shaft dan kolektif beban
Bushing yang unggul untuk aplikasi putar - dan pada berbagai shaft baja yang berbeda: Pada bushing iglidur® J350 dengan flange, masa pakai sering kali dapat dilipatgandakan pada beban antara 2MPa dan 50MPa. Selain itu, ketahanan suhu yang tinggi menjadikannya material yang sangat serbaguna.
Typical applications
Vending machinery
Automotive
Glass industry
Machine tools
Find more applications here:
Industry solutions
Gunakan opsi filter kami untuk menemukan produk yang sesuai
Toleransi dan sistem pengukuran
Dimensi dan toleransi pemasangan plain bearing iglidur® tergantung pada material dan ketebalan dinding. Untuk setiap material, penyerapan kelembapan dan ekspansi termal merupakan faktor yang menentukan. Plain bearing dengan daya serap kelembaban rendah dapat dipasang dengan clearance bearing yang lebih kecil. Aturan untuk ketebalan dinding: semakin tebal dinding bearing, semakin besar clearancenya.
Metode pengujian
Perakitan
iglidur® plain bearing adalah bearing yang press-fit. Diameter bagian dalam hanya disesuaikan dengan toleransi yang sesuai setelah menekan ke dalam lubang housing. Kelebihan dimensi press-fit bisa mencapai 2% dari diameter bagian dalam. Hal ini memastikan pemasangan bearing yang aman. Gerakan aksial atau radial di dalam housing dapat dihindari secara andal.
iglidur® - merakit, merekatkan, pemesinan
Bushing yang unggul untuk aplikasi putar - dan pada berbagai shaft baja yang berbeda: Pada bushing iglidur® J350 dengan flange, masa pakai sering kali dapat dilipatgandakan pada beban antara 2MPa dan 50MPa. Selain itu, ketahanan suhu yang tinggi menjadikannya material yang sangat serbaguna.
Typical applications
Vending machinery
Automotive
Glass industry
Machine tools
Find more applications here:
Industry solutions
Kapan ini digunakan?
| Kapan tidak digunakan?
|
Toleransi dan sistem pengukuran
Dimensi dan toleransi pemasangan plain bearing iglidur® tergantung pada material dan ketebalan dinding. Untuk setiap material, penyerapan kelembapan dan ekspansi termal merupakan faktor yang menentukan. Plain bearing dengan daya serap kelembaban rendah dapat dipasang dengan clearance bearing yang lebih kecil. Aturan untuk ketebalan dinding: semakin tebal dinding bearing, semakin besar clearancenya.
Metode pengujian
Perakitan
iglidur® plain bearing adalah bearing yang press-fit. Diameter bagian dalam hanya disesuaikan dengan toleransi yang sesuai setelah menekan ke dalam lubang housing. Kelebihan dimensi press-fit bisa mencapai 2% dari diameter bagian dalam. Hal ini memastikan pemasangan bearing yang aman. Gerakan aksial atau radial di dalam housing dapat dihindari secara andal.
iglidur® - merakit, merekatkan, pemesinan
Tidak yakin apakah itu cocok?