iglidur® L500, sleeve bearing, mm - L500SM

Untuk kecepatan putaran yang ekstrem

iglidur® L500, sleeve bearing, mm - L500SM
iglidur® L500, sleeve bearing, mm - L500SM drawing
1 dari 2
iglidur® L500, sleeve bearing, mm - L500SM
iglidur® L500, sleeve bearing, mm - L500SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part No.: L500SM-0304-03
  • Bahan: iglidur® L500
  • Bentuk: Toko sleeve bearings
  • Dimensi:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • b1 3 mm
  • Sesuaikan dimensi
  • Metode pembuatan: Cetakan injeksi
  • Layanan masa pakai:
Spesifikasi material:
  • Ketahanan aus yang baik pada suhu sedang
  • Ketahanan aus yang sangat baik pada suhu tinggi
  • Cocok untuk kecepatan yang sangat tinggi
  • Koefisien gesekan yang sangat baik
  • Penyerapan kelembaban rendah
  • Ketahanan aus yang baik di bawah air
  • Resistensi media yang sangat tinggi
  • Tahan terhadap kotoran dan debu
iglidur® L500 | Untuk kecepatan rotasi ekstrem
iglidur® L500 adalah material bushing untuk kecepatan tinggi, gerakan sliding cepat dengan beban rendah. Karena ekspansi termal yang rendah dan penyerapan kelembapan yang rendah, bearing dapat diproduksi dengan clearance yang sangat kecil. Aplikasi yang menggunakan keunggulan ini adalah kipas angin, motor kecil, sensor yang berjalan cepat, atau teknologi magnet.

Typical applications

Automotive
[Link id="26"]
Machine tools

Find more applications here:
Industry solutions
 
Kapan ini digunakan?
  • Untuk aplikasi berputar pada kecepatan
    tinggi
  • Ketika masa pakai tertinggi diperlukan
  • Untuk nilai pv tinggi dengan beban rendah
  • Pada suhu kerja hingga +250°C
    (permanen, jangka pendek hingga max. +350°C)
Kapan tidak digunakan?
Gunakan opsi filter kami untuk menemukan produk yang sesuai

Toleransi dan sistem pengukuran
Dimensi dan toleransi pemasangan plain bearing iglidur® tergantung pada material dan ketebalan dinding. Untuk setiap material, penyerapan kelembapan dan ekspansi termal merupakan faktor yang menentukan. Plain bearing dengan daya serap kelembaban rendah dapat dipasang dengan clearance bearing yang lebih kecil. Aturan untuk ketebalan dinding: semakin tebal dinding bearing, semakin besar clearancenya.
Metode pengujian

Perakitan
iglidur® plain bearing adalah bearing yang press-fit. Diameter bagian dalam hanya disesuaikan dengan toleransi yang sesuai setelah menekan ke dalam lubang housing. Kelebihan dimensi press-fit bisa mencapai 2% dari diameter bagian dalam. Hal ini memastikan pemasangan bearing yang aman. Gerakan aksial atau radial di dalam housing dapat dihindari secara andal.
iglidur® - assembling, merekatkan, pemesinan
Tidak yakin apakah itu cocok?

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi