1 dari 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Part No.: KSM-0608-06
- Bahan: iglidur® K
- Bentuk: Bearings sleeve
- Dimensi:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- Lebih banyak iglidur® K part
- Metode pembuatan: Cetakan injeksi
- Layanan masa pakai:
- Versatile and cost-effective for medium temperatures
- Low humidity absorption
- Wear-resistant
- Cost-effective
- Lubrication and maintenance-free
- Standard range from stock
iglidur® K | Serbabisa dan hemat biaya untuk suhu sedang
Area aplikasi yang khas
Industri percetakan
[Link id="26"]
Mesin plastik
Teknologi medis
Industri kemasan
Anda dapat menemukan aplikasi lebih lanjut di sini:
Solusi industri
Gunakan opsi filter kami untuk menemukan produk yang sesuai
Toleransi dan sistem pengukuran
Dimensi pemasangan dan toleransi bushing iglidur® bergantung pada material dan ketebalan dinding. Untuk setiap material, penyerapan kelembapan dan ekspansi termal merupakan faktor yang menentukan. Bushing dengan daya serap kelembaban rendah dapat dirancang dengan bearing clearance minimal. Aturan untuk ketebalan dinding: semakin tebal dinding bearing, semakin besar clearancenya.
Metode pengujian
Assembly
iglidur® bushing adalah bearing press-fit. Diameter dalam disesuaikan hanya setelah pemasangan press-fit di housing dengan toleransi yang benar. Kelebihan dimensi press-fit bisa mencapai 2% dari diameter bagian dalam. Hal ini memastikan pemasangan bearing press-fit yang aman. Gerakan aksial atau radial di dalam housing dicegah dengan cara ini.
iglidur® - merakit, merekatkan, pemesinan
- Penyerapan kelembapan rendah
- Tahan terhadap keausan
- Hemat-biaya
- Tanpa pelumas dan tanpa pemeliharaan
- Rangkaian standar dari stok
Area aplikasi yang khas
Industri percetakan
[Link id="26"]
Mesin plastik
Teknologi medis
Industri kemasan
Anda dapat menemukan aplikasi lebih lanjut di sini:
Solusi industri
Kapan ini digunakan?
| Kapan tidak digunakan?
|
Toleransi dan sistem pengukuran
Dimensi pemasangan dan toleransi bushing iglidur® bergantung pada material dan ketebalan dinding. Untuk setiap material, penyerapan kelembapan dan ekspansi termal merupakan faktor yang menentukan. Bushing dengan daya serap kelembaban rendah dapat dirancang dengan bearing clearance minimal. Aturan untuk ketebalan dinding: semakin tebal dinding bearing, semakin besar clearancenya.
Metode pengujian
Assembly
iglidur® bushing adalah bearing press-fit. Diameter dalam disesuaikan hanya setelah pemasangan press-fit di housing dengan toleransi yang benar. Kelebihan dimensi press-fit bisa mencapai 2% dari diameter bagian dalam. Hal ini memastikan pemasangan bearing press-fit yang aman. Gerakan aksial atau radial di dalam housing dicegah dengan cara ini.
iglidur® - merakit, merekatkan, pemesinan
Tidak yakin apakah itu cocok?