- Part No.: JPFSM-0304-03
- Bahan: iglidur® JPF
- Bentuk: Toko sleeve bearings
- Dimensi:
- d1 3 mm
- d2 4.5 mm
- b1 3 mm
- Sesuaikan dimensi
- Metode pembuatan: Cetakan injeksi
- Layanan masa pakai:
- Tahan aus dan serbaguna, tanpa PTFE
- Harga terjangkau berkat cetakan injeksi
- Spesifikasi tribologi yang sama atau lebih baik dibandingkan dengan iglidur® J, tergantung pada aplikasinya
iglidur® JPF | Endurance runner yang serbaguna
Berdasarkan bahan ketahanan iglidur J yang telah teruji, iglidur JPF menawarkan spesifikasi yang sebanding – tanpa penggunaan PTFE. Bushing dengan flange iglidur® JPF terutama dicirikan oleh koefisien gesekan terendah dalam operasi kering dan kecenderungan stick-slip yang sangat rendah. Dengan tekanan permukaan maksimum yang disarankan sebesar 35MPa, bushing iglidur® JPF tidak cocok untuk beban yang ekstrem.
Typical applications
Vending machinery
Printing industry
Beverage industry
Aviation
Cleanroom
Find more applications here:
Industry solutions
Kapan ini digunakan?
| Kapan tidak digunakan?
|
Gunakan opsi filter kami untuk menemukan produk yang sesuai
Toleransi dan sistem pengukuran
Dimensi dan toleransi pemasangan plain bearing iglidur® tergantung pada material dan ketebalan dinding. Untuk setiap material, penyerapan kelembapan dan ekspansi termal merupakan faktor yang menentukan. Plain bearing dengan daya serap kelembaban rendah dapat dipasang dengan clearance bearing yang lebih kecil. Aturan untuk ketebalan dinding: semakin tebal dinding bearing, semakin besar clearancenya.
Metode pengujian
Perakitan
iglidur® plain bearing adalah bearing yang press-fit. Diameter bagian dalam hanya disesuaikan dengan toleransi yang sesuai setelah menekan ke dalam lubang housing. Kelebihan dimensi press-fit bisa mencapai 2% dari diameter bagian dalam. Hal ini memastikan pemasangan bearing yang aman. Gerakan aksial atau radial di dalam housing dapat dihindari secara andal.
iglidur® - merakit, merekatkan, pemesinan