iglidur® J3, sleeve bearing, imperial - J3SI

The new endurance runner: spesialis untuk beban berdenyut

iglidur® J3, sleeve bearing, imperial - J3SI
iglidur® J3, sleeve bearing, imperial - J3SI drawing
1 dari 2
iglidur® J3, sleeve bearing, imperial - J3SI
iglidur® J3, sleeve bearing, imperial - J3SI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part No.: J3SI-0203-03
  • Bahan: iglidur® J3
  • Bentuk: Toko sleeve bearings
  • Dimensi:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • b1 0.1875 in
  • Sesuaikan dimensi
  • Metode pembuatan: Cetakan injeksi
  • Layanan masa pakai:
Spesifikasi material:
  • Ketahanan aus yang sangat baik pada suhu ruang
  • Ketahanan aus yang sangat baik pada suhu sedang
  • Koefisien gesekan yang sangat baik
  • Penyerapan kelembapan rendah
  • Ketahanan aus yang baik di bawah air
  • Sangat tahan terhadap media
  • Tahan terhadap tekanan tepi
  • Tahan terhadap guncangan dan benturan
  • Tahan terhadap kotoran dan debu
iglidur® J3 | Endurance runner baru: spesialis untuk pivoting dan beban berdenyut
iglidur® J3 memiliki ketahanan aus yang lebih baik pada beban rendah hingga sedang dan kecepatan tinggi. Masa pakai hingga 300% lebih tinggi dibandingkan dengan iglidur® J, material endurance runner terbaik yang telah terbukti.

Typical applications

Vending machinery
Industri percetakan
Industri minuman
Industri kaca
Penerbangan

Temukan aplikasi lainnya di sini:
Solusi industri
 
Kapan ini digunakan?
  • Saat mengoptimalkan ketahanan aus dibandingkan dengan iglidur® J
  • Ketika koefisien gesekan yang sangat rendah pada operasi kering diperlukan
  • Ketika ketahanan aus yang tinggi pada beban rendah diperlukan
  • Ketika penyerapan kelembapan rendah merupakan hal yang mendasar
  • Jika diperlukan media resistance yang baik
Kapan tidak digunakan?
Gunakan opsi filter kami untuk menemukan produk yang sesuai
Toleransi dan sistem pengukuran
Dimensi dan toleransi pemasangan plain bearing iglidur® tergantung pada material dan ketebalan dinding. Untuk setiap material, penyerapan kelembapan dan ekspansi termal merupakan faktor yang menentukan. Plain bearing dengan daya serap kelembaban rendah dapat dipasang dengan clearance bearing yang lebih kecil. Aturan untuk ketebalan dinding: semakin tebal dinding bearing, semakin besar clearancenya.
Metode pengujian
Perakitan
iglidur® plain bearing adalah bearing yang press-fit. Diameter bagian dalam hanya disesuaikan dengan toleransi yang sesuai setelah menekan ke dalam lubang housing. Kelebihan dimensi press-fit bisa mencapai 2% dari diameter bagian dalam. Hal ini memastikan pemasangan bearing yang aman. Gerakan aksial atau radial di dalam housing dapat dihindari secara andal.
iglidur® - merakit, merekatkan, pemesinan
 
Tidak yakin apakah itu cocok?

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi