iglidur® G V0, sleeve bearing, mm - GV0SM

Rating V0 menurut UL94, universal

iglidur® G V0, sleeve bearing, mm - GV0SM
iglidur® G V0, sleeve bearing, mm - GV0SM drawing
1 dari 2
iglidur® G V0, sleeve bearing, mm - GV0SM
iglidur® G V0, sleeve bearing, mm - GV0SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part No.: GV0SM-0608-06
  • Bahan: iglidur® GV0
  • Bentuk: Toko sleeve bearings
  • Dimensi:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Sesuaikan dimensi
  • Metode pembuatan: Cetakan injeksi
  • Layanan masa pakai:
Spesifikasi material:
  • Tahan terhadap guncangan dan benturan
  • Tahan terhadap beban tinggi (>60N/mm²)
  • Tahan-jamur menurut DIN EN ISO 846
iglidur® G V0 | Rating V0 menurut UL94, universal
iglidur® GV0 adalah material iglidur® pertama dengan rating V0 menurut UL94 untuk penggunaan universal dalam kisaran suhu normal. Sangat cocok untuk aplikasi dengan persyaratan perlindungan terhadap api yang tinggi (interior kendaraan, penerbangan, layanan gedung, dll.). Semua bahan iglidur® lainnya dengan peringkat V0 adalah bagian dari segmen suhu tinggi. Spesifikasi mekanis dan termal secara umum sebagian besar sebanding dengan serba guna iglidur® G.

area aplikasi yang khas
  • Kursi penumpang
  • Elevators
  • Eskalator
  • Kabinet sakelar
  • Engsel
Temukan lebih banyak aplikasi di sini:
Solusi industri

 
Kapan ini digunakan?
  • Ketika bushing dengan klasifikasi UL94 V0 untuk kondisi lingkungan normal diperlukan
  • When an economic UL94 V0 classified bushing is required
Kapan tidak digunakan?Gunakan opsi filter kami untuk menemukan produk yang sesuai

Toleransi dan sistem pengukuran
Dimensi dan toleransi pemasangan bushing iglidur® tergantung pada material dan ketebalan dinding. Untuk setiap material, penyerapan kelembapan dan ekspansi termal merupakan faktor yang menentukan. Plain bearing dengan daya serap kelembaban rendah dapat dipasang dengan clearance bearing yang lebih kecil. Aturan untuk ketebalan dinding: semakin tebal dinding bearing, semakin besar clearancenya.
Metode pengujian

Assembly
iglidur® bearing adalah bushing press-fit. Diameter bagian dalam hanya disesuaikan dengan toleransi yang sesuai setelah menekan ke dalam lubang housing. Kelebihan dimensi press-fit bisa mencapai 2% dari diameter bagian dalam. Hal ini memastikan pemasangan bearing yang aman. Gerakan aksial atau radial di dalam housing dapat dihindari secara andal.
iglidur® - merakit, merekatkan, pemesinan
 
Tidak yakin apakah itu cocok?

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi