iglidur® ECO A180, sleeve bearing, mm

The cost-effective all-rounder

iglidur® ECO A180, sleeve bearing, mm
iglidur® ECO A180, sleeve bearing, mm drawing
1 dari 2
iglidur® ECO A180, sleeve bearing, mm
iglidur® ECO A180, sleeve bearing, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part No.: ECO-A180SM-0608-06
  • Bahan: iglidur® ECO-A180
  • Formulir: Toko sleeve bearings
  • Dimensi:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Sesuaikan dimensi
  • Metode pembuatan: Cetakan injeksi
  • Layanan masa pakai:
Spesifikasi bahan:
  • Low humidity absorption
  • High media resistance
  • Resistant to edge pressure
  • Resistant to shocks and impacts
  • Resistant to dirt and dust
Material yang tahan aus dengan koefisien gesekan yang sangat rendah, meredam getaran, dan sesuai dengan standar FDA
Tidak yakin apakah itu cocok?

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi