1 dari 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Part No.: ZSI-0203-03
- Bahan: iglidur® Z
- igus-icon-infoPart yang terbuat dari material iglidur® Z yang tunduk pada pembatasan ekspor. Formulir yang sesuai akan dikirimkan kepada Anda setelah pesanan Anda diterima.
- Bentuk: Toko sleeve bearings
- Dimensi:
- d1 0.125 in
- d2 0.1875 in
- b1 0.1875 in
- Sesuaikan dimensi
- Metode pembuatan: Cetakan injeksi
- Layanan masa pakai:
- Masa pakai yang sangat panjang dalam kondisi ekstrem, tahan terhadap keausan dan benturan bahkan pada beban dan suhu tinggi
- Ketahanan aus yang sangat baik, terutama pada beban tinggi
- Ketahanan suhu yang tinggi
- Untuk beban ekstrim
iglidur® Z – Masa pakai sangat panjang dalam kondisi ekstrem - Tahan terhadap keausan & benturan bahkan pada beban dan suhu tinggi
Area aplikasi yang khas
Construction machinery
Glass industry
Aviation
Machine tools
Textile industry
Anda dapat menemukan aplikasi lebih lanjut di sini:
Industry solutions
Gunakan opsi filter kami untuk menemukan produk yang sesuai
Toleransi dan sistem pengukuran
Dimensi dan toleransi pemasangan bushing iglidur® bergantung pada material dan ketebalan dinding. Untuk setiap material, penyerapan kelembapan dan ekspansi termal merupakan faktor yang menentukan. Bushing dengan daya serap kelembaban rendah dapat didesain dengan bearing clearance minimal. Aturan untuk ketebalan dinding: semakin tebal dinding bearing, semakin besar clearancenya.
Metode pengujian
Assembly
iglidur® bushing adalah bearing press-fit. Diameter dalam menyesuaikan hanya setelah press-fitting di housing dengan toleransi yang benar. Kelebihan dimensi press-fit bisa mencapai 2% dari diameter bagian dalam. Hal ini memastikan pemasangan tekan bearing yang aman. Gerakan aksial atau radial di dalam housing dapat dicegah dengan cara ini.
iglidur® - merakit, merekatkan, pemesinan
- Ketahanan aus yang sangat baik, terutama pada beban tinggi
- Ketahanan suhu yang tinggi
- Untuk beban ekstrim
- Untuk kecepatan permukaan yang tinggi
- Tahan terhadap beban tepi
- Tanpa pelumas dan tanpa pemeliharaan
- Rangkaian standar dari stok
Area aplikasi yang khas
Construction machinery
Glass industry
Aviation
Machine tools
Textile industry
Anda dapat menemukan aplikasi lebih lanjut di sini:
Industry solutions
Kapan ini digunakan?
| Kapan tidak digunakan?
|
Toleransi dan sistem pengukuran
Dimensi dan toleransi pemasangan bushing iglidur® bergantung pada material dan ketebalan dinding. Untuk setiap material, penyerapan kelembapan dan ekspansi termal merupakan faktor yang menentukan. Bushing dengan daya serap kelembaban rendah dapat didesain dengan bearing clearance minimal. Aturan untuk ketebalan dinding: semakin tebal dinding bearing, semakin besar clearancenya.
Metode pengujian
Assembly
iglidur® bushing adalah bearing press-fit. Diameter dalam menyesuaikan hanya setelah press-fitting di housing dengan toleransi yang benar. Kelebihan dimensi press-fit bisa mencapai 2% dari diameter bagian dalam. Hal ini memastikan pemasangan tekan bearing yang aman. Gerakan aksial atau radial di dalam housing dapat dicegah dengan cara ini.
iglidur® - merakit, merekatkan, pemesinan
Tidak yakin apakah itu cocok?