1 dari 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Part No.: W360SM-0608-06
- Bahan: iglidur® W360
- Formulir: Toko sleeve bearings
- Dimensi:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- Sesuaikan dimensi
- Metode pembuatan: Cetakan injeksi
- Layanan masa pakai:
- Good wear resistance at room temperature
- Excellent friction coefficients
- Low moisture absorption
- High media resistance
- Resistant to edge pressure
- Resistant to shocks and impacts
- Resistant to dirt and dust
- Resistant to high loads (>60N/mm²)
iglidur® W360 | Endurance runner dengan profile serba guna
Bahan iglidur® W360 menggabungkan sifat ketahanan yang luar biasa dengan ketahanan suhu tinggi, penyerapan kelembapan yang rendah, dan rasio harga-kinerja yang baik - benar-benar serba guna di sektor ketahanan.
Typical applications
Vending machinery
Automotive
Motor bikes & Scooters
Find more applications here:
Industry solutions
Gunakan opsi filter kami untuk menemukan produk yang sesuai
Toleransi dan sistem pengukuran
Dimensi dan toleransi pemasangan plain bearing iglidur® tergantung pada material dan ketebalan dinding. Untuk setiap material, penyerapan kelembapan dan ekspansi termal merupakan faktor yang menentukan. Plain bearing dengan daya serap kelembaban rendah dapat dipasang dengan clearance bearing yang lebih kecil. Aturan untuk ketebalan dinding: semakin tebal dinding bearing, semakin besar clearancenya.
Metode pengujian
Perakitan
iglidur® plain bearing adalah bearing yang press-fit. Diameter bagian dalam hanya disesuaikan dengan toleransi yang sesuai setelah menekan ke dalam lubang housing. Kelebihan dimensi press-fit bisa mencapai 2% dari diameter bagian dalam. Hal ini memastikan pemasangan bearing yang aman. Gerakan aksial atau radial di dalam housing dapat dihindari secara andal.
iglidur® - merakit, merekatkan, pemesinan
Bahan iglidur® W360 menggabungkan sifat ketahanan yang luar biasa dengan ketahanan suhu tinggi, penyerapan kelembapan yang rendah, dan rasio harga-kinerja yang baik - benar-benar serba guna di sektor ketahanan.
Typical applications
Vending machinery
Automotive
Motor bikes & Scooters
Find more applications here:
Industry solutions
Kapan ini digunakan?
| Kapan tidak digunakan?
|
Toleransi dan sistem pengukuran
Dimensi dan toleransi pemasangan plain bearing iglidur® tergantung pada material dan ketebalan dinding. Untuk setiap material, penyerapan kelembapan dan ekspansi termal merupakan faktor yang menentukan. Plain bearing dengan daya serap kelembaban rendah dapat dipasang dengan clearance bearing yang lebih kecil. Aturan untuk ketebalan dinding: semakin tebal dinding bearing, semakin besar clearancenya.
Metode pengujian
Perakitan
iglidur® plain bearing adalah bearing yang press-fit. Diameter bagian dalam hanya disesuaikan dengan toleransi yang sesuai setelah menekan ke dalam lubang housing. Kelebihan dimensi press-fit bisa mencapai 2% dari diameter bagian dalam. Hal ini memastikan pemasangan bearing yang aman. Gerakan aksial atau radial di dalam housing dapat dihindari secara andal.
iglidur® - merakit, merekatkan, pemesinan
Tidak yakin apakah itu cocok?