1 dari 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Part No.: UW160SM-0304-03
- Bahan: iglidur® UW160
- Bentuk: Toko sleeve bearings
- Dimensi:
- d1 3 mm
- d2 4.5 mm
- b1 3 mm
- Sesuaikan dimensi
- Metode pembuatan: Cetakan injeksi
- Layanan masa pakai:
- Memenuhi standar KTW, cocok untuk kontak dengan air minum
- Sangat tahan aus dalam cairan pada pengoperasian jangka panjang
- Cocok untuk kontak dengan air minum (memenuhi standar KTW)
- Ketahanan yang baik terhadap media resistance
iglidur® UW160 | sesuai dengan KTW, cocok untuk kontak dengan air minum
Area aplikasi yang khas
Teknologi fluida
Anda dapat menemukan aplikasi lebih lanjut di sini:
Solusi industri
Gunakan opsi filter kami untuk menemukan produk yang sesuai
Toleransi dan sistem pengukuran
Dimensi pemasangan dan toleransi bushing iglidur® bergantung pada material dan ketebalan dinding. Untuk setiap material, penyerapan kelembapan dan ekspansi termal merupakan faktor yang menentukan. Bushing dengan daya serap kelembaban rendah dapat didesain dengan bearing clearance minimal. Aturan untuk ketebalan dinding: semakin tebal dinding bearing, semakin besar clearancenya.
Metode pengujian
Assembly
iglidur® bushing adalah bearing press-fit. Diameter dalam hanya menyesuaikan setelah press-fit pada housing yang diberi toleransi secara benar. Kelebihan dimensi press-fit bisa mencapai 2% dari diameter bagian dalam. Hal ini memastikan pemasangan bearing press-fit yang aman. Gerakan aksial atau radial di dalam housing dapat dicegah dengan cara ini.
iglidur® - merakit, merekatkan, pemesinan
- Sangat tahan aus di dalam cairan untuk pengoperasian jangka panjang
- Cocok untuk kontak dengan air minum (memenuhi standar KTW)
- Ketahanan yang baik terhadap media
- Tanpa pelumas dan tanpa pemeliharaan
- Rangkaian standar dari stok
Area aplikasi yang khas
Teknologi fluida
Anda dapat menemukan aplikasi lebih lanjut di sini:
Solusi industri
Kapan ini digunakan?
| Kapan tidak digunakan?
|
Toleransi dan sistem pengukuran
Dimensi pemasangan dan toleransi bushing iglidur® bergantung pada material dan ketebalan dinding. Untuk setiap material, penyerapan kelembapan dan ekspansi termal merupakan faktor yang menentukan. Bushing dengan daya serap kelembaban rendah dapat didesain dengan bearing clearance minimal. Aturan untuk ketebalan dinding: semakin tebal dinding bearing, semakin besar clearancenya.
Metode pengujian
Assembly
iglidur® bushing adalah bearing press-fit. Diameter dalam hanya menyesuaikan setelah press-fit pada housing yang diberi toleransi secara benar. Kelebihan dimensi press-fit bisa mencapai 2% dari diameter bagian dalam. Hal ini memastikan pemasangan bearing press-fit yang aman. Gerakan aksial atau radial di dalam housing dapat dicegah dengan cara ini.
iglidur® - merakit, merekatkan, pemesinan
Tidak yakin apakah itu cocok?