iglidur® Q2, sleeve bearing, mm - Q2SM

Heavy-duty bearing yang tahan lama

iglidur® Q2, sleeve bearing, mm - Q2SM
iglidur® Q2, sleeve bearing, mm - Q2SM drawing
1 dari 2
iglidur® Q2, sleeve bearing, mm - Q2SM
iglidur® Q2, sleeve bearing, mm - Q2SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part No.: Q2SM-0304-03
  • Bahan: iglidur® Q2
  • Bentuk: Toko sleeve bearings
  • Dimensi:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • b1 3 mm
  • Sesuaikan dimensi
  • Metode pembuatan: Cetakan injeksi
  • Layanan masa pakai:
Spesifikasi bahan:
  • Cocok untuk kecepatan tinggi
  • Sangat tahan terhadap tekanan tepi
  • Sangat tahan terhadap guncangan dan benturan
  • Sangat tahan terhadap kotoran dan debu
  • Tahan terhadap beban tinggi (>60N/mm²)
iglidur® Q2 | Bearing heavy duty yang tahan lama
Bushing iglidur® Q2 memiliki kapasitas beban yang tinggi dan ketahanan abrasi yang baik pada beban tinggi. Rasio harga-performa sangat bagus. Pelumas padat mengurangi koefisien gesekan dan meningkatkan ketahanan terhadap keausan, yang ditingkatkan dibandingkan dengan bushing iglidur® lainnya, terutama untuk aplikasi pivoting dengan beban berat.Typical applications

Agriculture
Construction machinery
Machine tools

Find more applications here:
Industry solutions

 
Kapan ini digunakan?
  • Ketika terjadi beban dinamis yang tinggi
  • Jika selain beban tinggi, guncangan, benturan, dan kotoran terjadi
  • Untuk gerakan pivoting dengan beban tinggi
Kapan tidak digunakan?
Gunakan opsi filter kami untuk menemukan produk yang sesuai
Toleransi dan sistem pengukuran
Dimensi dan toleransi pemasangan plain bearing iglidur® tergantung pada material dan ketebalan dinding. Untuk setiap material, penyerapan kelembapan dan ekspansi termal merupakan faktor yang menentukan. Plain bearing dengan daya serap kelembaban rendah dapat dipasang dengan clearance bearing yang lebih kecil. Aturan untuk ketebalan dinding: semakin tebal dinding bearing, semakin besar clearancenya.
Metode pengujian
Perakitan
iglidur® plain bearing adalah bearing yang press-fit. Diameter bagian dalam hanya disesuaikan dengan toleransi yang sesuai setelah menekan ke dalam lubang housing. Kelebihan dimensi press-fit bisa mencapai 2% dari diameter bagian dalam. Hal ini memastikan pemasangan bearing yang aman. Gerakan aksial atau radial di dalam housing dapat dihindari secara andal.
iglidur® - merakit, merekatkan, pemesinan
 
Tidak yakin apakah itu cocok?

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi