1 dari 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Part No.: L500SM-0304-03
- Bahan: iglidur® L500
- Bentuk: Bearings sleeve
- Dimensi:
- d1 3 mm
- d2 4.5 mm
- b1 3 mm
- Lebih banyak iglidur® L500 part
- Metode pembuatan: Cetakan injeksi
- Layanan masa pakai:
- Ketahanan aus yang baik pada suhu sedang
- Ketahanan aus yang sangat baik pada suhu tinggi
- Cocok untuk kecepatan yang sangat tinggi
- Koefisien gesekan yang sangat baik
- Penyerapan kelembaban rendah
- Ketahanan aus yang baik di bawah air
- Resistensi media yang sangat tinggi
- Tahan terhadap kotoran dan debu
iglidur® L500 | Untuk kecepatan rotasi ekstrem
iglidur® L500 adalah material bushing untuk kecepatan tinggi, gerakan sliding cepat dengan beban rendah. Karena ekspansi termal yang rendah dan penyerapan kelembapan yang rendah, bearing dapat diproduksi dengan clearance yang sangat kecil. Aplikasi yang menggunakan keunggulan ini adalah kipas angin, motor kecil, sensor yang berjalan cepat, atau teknologi magnet.
Typical applications
Automotive
[Link id="26"]
Machine tools
Find more applications here:
Industry solutions
Gunakan opsi filter kami untuk menemukan produk yang sesuai
Toleransi dan sistem pengukuran
Dimensi dan toleransi pemasangan plain bearing iglidur® tergantung pada material dan ketebalan dinding. Untuk setiap material, penyerapan kelembapan dan ekspansi termal merupakan faktor yang menentukan. Plain bearing dengan daya serap kelembaban rendah dapat dipasang dengan clearance bearing yang lebih kecil. Aturan untuk ketebalan dinding: semakin tebal dinding bearing, semakin besar clearancenya.
Metode pengujian
Perakitan
iglidur® plain bearing adalah bearing yang press-fit. Diameter bagian dalam hanya disesuaikan dengan toleransi yang sesuai setelah menekan ke dalam lubang housing. Kelebihan dimensi press-fit bisa mencapai 2% dari diameter bagian dalam. Hal ini memastikan pemasangan bearing yang aman. Gerakan aksial atau radial di dalam housing dapat dihindari secara andal.
iglidur® - assembling, merekatkan, pemesinan
iglidur® L500 adalah material bushing untuk kecepatan tinggi, gerakan sliding cepat dengan beban rendah. Karena ekspansi termal yang rendah dan penyerapan kelembapan yang rendah, bearing dapat diproduksi dengan clearance yang sangat kecil. Aplikasi yang menggunakan keunggulan ini adalah kipas angin, motor kecil, sensor yang berjalan cepat, atau teknologi magnet.
Typical applications
Automotive
[Link id="26"]
Machine tools
Find more applications here:
Industry solutions
Kapan ini digunakan?
| Kapan tidak digunakan?
|
Toleransi dan sistem pengukuran
Dimensi dan toleransi pemasangan plain bearing iglidur® tergantung pada material dan ketebalan dinding. Untuk setiap material, penyerapan kelembapan dan ekspansi termal merupakan faktor yang menentukan. Plain bearing dengan daya serap kelembaban rendah dapat dipasang dengan clearance bearing yang lebih kecil. Aturan untuk ketebalan dinding: semakin tebal dinding bearing, semakin besar clearancenya.
Metode pengujian
Perakitan
iglidur® plain bearing adalah bearing yang press-fit. Diameter bagian dalam hanya disesuaikan dengan toleransi yang sesuai setelah menekan ke dalam lubang housing. Kelebihan dimensi press-fit bisa mencapai 2% dari diameter bagian dalam. Hal ini memastikan pemasangan bearing yang aman. Gerakan aksial atau radial di dalam housing dapat dihindari secara andal.
iglidur® - assembling, merekatkan, pemesinan
Tidak yakin apakah itu cocok?