iglidur® J350, sleeve bearing, mm - J350SM

Endurance runner with high dimensional stability at high temperature

iglidur® J350, sleeve bearing, mm - J350SM
iglidur® J350, sleeve bearing, mm - J350SM drawing
1 from 2
iglidur® J350, sleeve bearing, mm - J350SM
iglidur® J350, sleeve bearing, mm - J350SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: J350SM-0405-04
  • Material: iglidur® J350
  • Shape: Sleeve bearings
  • Dimensions:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • b1 4 mm
  • Adjust dimension
  • Manufacturing method: Injection moulding
  • Service life:
Material properties:
  • Good wear resistance at room temperature
  • Very good wear resistance at medium temperatures
  • Good wear resistance at high temperatures
  • Excellent coefficient of friction
  • Very low moisture absorption
  • Good wear resistance under water
  • High media resistance
  • Resistant to high loads (>60N/mm²)
  • Mould resistant according to DIN EN ISO 846

iglidur® J350 | Endurance runner dengan stabilitas dimensi tinggi di bawah suhu - dapat digunakan dengan banyak shaft dan kolektif beban

material yang unggul untuk aplikasi putar - dan pada banyak shaft baja yang berbeda. Dengan iglidur® J350, masa pakai sering kali dapat dilipat gandakan pada beban antara 2MPa dan 50MPa. Ketahanan suhu tinggi memastikan berbagai aplikasi.

Area aplikasi yang umum

  • Vending machinery
  • Otomotif
  • Industri kaca
  • Teknik mesin

Kapan saya menggunakannya?

  • Saat saya mencari material yang sangat tahan aus untuk rotasi pada beban sedang dan tinggi
  • Saat saya mencari material hemat biaya untuk suhu tinggi
  • Saat diperlukan kesesuaian tekan hingga +150 ° C
  • Saat ketahanan aus yang tinggi diperlukan pada beban tinggi
  • Saat material terkena guncangan dan benturan

Kapan tidak menggunakannya?

  • Pada suhu di atas +180°C secara terus menerus
  • Ketika gesekan terendah diperlukan
  • Ketika material gesekan rendah yang hemat biaya diperlukan
  • Pada kecepatan periferal yang tinggi
Unsure if it fits?