iglidur® J350, sleeve bearing, imperial - J350SI

Endurance runner with high dimensional stability at high temperature

iglidur® J350, sleeve bearing, imperial - J350SI
iglidur® J350, sleeve bearing, imperial - J350SI drawing
1 dari 2
iglidur® J350, sleeve bearing, imperial - J350SI
iglidur® J350, sleeve bearing, imperial - J350SI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part No.: J350SI-0203-03
  • Bahan: iglidur® J350
  • Bentuk: Toko sleeve bearings
  • Dimensi:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • b1 0.1875 in
  • Sesuaikan dimensi
  • Metode pembuatan: Cetakan injeksi
  • Layanan masa pakai:
Spesifikasi bahan:
  • Good wear resistance at room temperature
  • Very good wear resistance at medium temperatures
  • Good wear resistance at high temperatures
  • Excellent coefficient of friction
  • Very low moisture absorption
  • Good wear resistance under water
  • High media resistance
  • Resistant to high loads (>60N/mm²)
  • Mould resistant according to DIN EN ISO 846
iglidur® J350 | Endurance runner dengan stabilitas dimensi yang tinggi pada suhu - dapat digunakan dengan banyak shaft dan kolektif beban
Bushing yang unggul untuk aplikasi putar - dan pada banyak shaft baja yang berbeda: Pada bushing dengan flange iglidur® J350, masa pakai sering kali dapat dilipat gandakan pada beban antara 2MPa dan 50MPa. Selain itu, ketahanan suhu tinggi menjadikannya material yang sangat serbaguna.

Typical applications

Vending machinery
Automotive
Glass industry
Machine tools

Find more applications here:
Industry solutions
   
Kapan ini digunakan?
  • Ketika dibutuhkan bearing yang tahan aus untuk gerakan rotasi pada beban sedang hingga tinggi
  • Ketika bearing yang hemat biaya diperlukan untuk digunakan pada suhu tinggi
  • Ketika press-fit hingga +150°C diperlukan
  • Ketika ketahanan aus yang tinggi diperlukan pada beban tinggi
  • Ketika bearing terpapar beban kejut
Kapan tidak digunakan?
Gunakan opsi filter kami untuk menemukan produk yang sesuai
Toleransi dan sistem pengukuran
Dimensi dan toleransi pemasangan plain bearing iglidur® tergantung pada material dan ketebalan dinding. Untuk setiap material, penyerapan kelembapan dan ekspansi termal merupakan faktor yang menentukan. Plain bearing dengan daya serap kelembaban rendah dapat dipasang dengan clearance bearing yang lebih kecil. Aturan untuk ketebalan dinding: semakin tebal dinding bearing, semakin besar clearancenya.
Metode pengujian
Perakitan
iglidur® plain bearing adalah bearing yang press-fit. Diameter bagian dalam hanya disesuaikan dengan toleransi yang sesuai setelah menekan ke dalam lubang housing. Kelebihan dimensi press-fit bisa mencapai 2% dari diameter bagian dalam. Hal ini memastikan pemasangan bearing yang aman. Gerakan aksial atau radial di dalam housing dapat dihindari secara andal.
iglidur® - merakit, merekatkan, pemesinan
 
Tidak yakin apakah itu cocok?

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi