iglidur® HSD350, sleeve bearing, mm - HSD350SM

All-rounder for steam sterilisation

iglidur® HSD350, sleeve bearing, mm - HSD350SM
iglidur® HSD350, sleeve bearing, mm - HSD350SM drawing
1 dari 2
iglidur® HSD350, sleeve bearing, mm - HSD350SM
iglidur® HSD350, sleeve bearing, mm - HSD350SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part No.: HSD350SM-0608-06
  • Bahan: iglidur® HSD350
  • Bentuk: Toko sleeve bearings
  • Dimensi:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Sesuaikan dimensi
  • Metode pembuatan: Cetakan injeksi
  • Layanan masa pakai:
Spesifikasi material:
  • Good wear resistance at room temperature
  • Good wear resistance at medium temperatures
  • Excellent friction coefficients
  • Very high media resistance
  • Resistant to edge pressure
  • Resistant to shocks and impacts
  • Suitable for steam sterilisation
iglidur® HSD350 | Tahan media dan higienis dengan biaya rendah
  
Material baru ini memungkinkan penggunaan terus-menerus di tempat yang mengutamakan kebersihan, termasuk sterilisasi rutin, dengan rasio harga-kinerja yang luar biasa.
   
Area aplikasi yang khas
 
Fluid technology
Medical technology

 
Anda dapat menemukan aplikasi lebih lanjut di sini:
Industry solutions
 
 
Kapan ini digunakan?
  • Ketika titik bearing secara rutin disterilkan menggunakan uap panas
  • Ketika material yang murah dibutuhkan pada saat yang bersamaan
  • Ketika chemical resistance yang baik diperlukan
  • Penyerapan kelembapan rendah
Kapan tidak digunakan?
Gunakan opsi filter kami untuk menemukan produk yang sesuai
 
Toleransi dan sistem pengukuran
ketinggian instalasi dan toleransi bushing iglidur® merupakan fungsi dari material dan ketebalan dinding. Untuk setiap material, penyerapan kelembapan dan ekspansi termal merupakan hal yang krusial. Bushing dengan penyerapan kelembaban rendah dapat dirancang dengan bearing clearance minimal. Aturan untuk ketebalan dinding: semakin tebal dinding bearing, semakin besar clearancenya.
Testing methods
 
Assembly
iglidur® bearing adalah bearing press-fit. Diameter dalam hanya disesuaikan setelah press-fit pada housing yang diberi toleransi dengan benar. Kelebihan dimensi press-fit bisa mencapai 2% dari diameter bagian dalam. Hal ini memastikan press-fit bearing yang aman. Gerakan aksial atau radial di dalam housing dapat dicegah dengan cara ini.
iglidur® - merakit, merekatkan, pemesinan
Tidak yakin apakah itu cocok?

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi