1 dari 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Part No.: H4SM-0405-04
- Bahan: iglidur® H4
- Bentuk: Toko sleeve bearings
- Dimensi:
- d1 4 mm
- d2 5.5 mm
- b1 4 mm
- Sesuaikan dimensi
- Metode pembuatan: Cetakan injeksi
- Layanan masa pakai:
- Suitable for high speeds
- Very low moisture absorption
- Good wear resistance under water
- Very high media resistance
- Resistant to high loads (>60N/mm²)
iglidur® H4 | Standar otomotif untuk suhu hingga +200°C
iglidur® H4 bushing adalah singkatan dari daya dukung beban yang tinggi, ketahanan abrasi yang baik dan ketahanan suhu yang baik, ketika aspek ekonomi juga harus dipertimbangkan. Temperatur hingga +200°C, tekanan permukaan yang diizinkan hingga 65MPa, dan ketahanan kimiawi yang sangat baik hanyalah beberapa atribut penting. Pelumas padat mengurangi koefisien gesekan dan mendukung ketahanan aus, yang telah ditingkatkan secara signifikan dibandingkan dengan bushing iglidur® H2 yang juga sangat hemat biaya.
Typical applications
Vending machinery
Automotive
Packaging industry
Find more applications here:
Industry solutions
Gunakan opsi filter kami untuk menemukan produk yang sesuai
Toleransi dan sistem pengukuran
Dimensi dan toleransi pemasangan plain bearing iglidur® tergantung pada material dan ketebalan dinding. Untuk setiap material, penyerapan kelembapan dan ekspansi termal merupakan faktor yang menentukan. Plain bearing dengan daya serap kelembaban rendah dapat dipasang dengan clearance bearing yang lebih kecil. Aturan untuk ketebalan dinding: semakin tebal dinding bearing, semakin besar clearancenya.
Metode pengujian
Perakitan
iglidur® plain bearing adalah bearing yang press-fit. Diameter bagian dalam hanya disesuaikan dengan toleransi yang sesuai setelah menekan ke dalam lubang housing. Kelebihan dimensi press-fit bisa mencapai 2% dari diameter bagian dalam. Hal ini memastikan pemasangan bearing yang aman. Gerakan aksial atau radial di dalam housing dapat dihindari secara andal.
iglidur® - merakit, merekatkan, pemesinan
iglidur® H4 bushing adalah singkatan dari daya dukung beban yang tinggi, ketahanan abrasi yang baik dan ketahanan suhu yang baik, ketika aspek ekonomi juga harus dipertimbangkan. Temperatur hingga +200°C, tekanan permukaan yang diizinkan hingga 65MPa, dan ketahanan kimiawi yang sangat baik hanyalah beberapa atribut penting. Pelumas padat mengurangi koefisien gesekan dan mendukung ketahanan aus, yang telah ditingkatkan secara signifikan dibandingkan dengan bushing iglidur® H2 yang juga sangat hemat biaya.
Typical applications
Vending machinery
Automotive
Packaging industry
Find more applications here:
Industry solutions
Kapan ini digunakan?
| Kapan tidak digunakan?
|
Toleransi dan sistem pengukuran
Dimensi dan toleransi pemasangan plain bearing iglidur® tergantung pada material dan ketebalan dinding. Untuk setiap material, penyerapan kelembapan dan ekspansi termal merupakan faktor yang menentukan. Plain bearing dengan daya serap kelembaban rendah dapat dipasang dengan clearance bearing yang lebih kecil. Aturan untuk ketebalan dinding: semakin tebal dinding bearing, semakin besar clearancenya.
Metode pengujian
Perakitan
iglidur® plain bearing adalah bearing yang press-fit. Diameter bagian dalam hanya disesuaikan dengan toleransi yang sesuai setelah menekan ke dalam lubang housing. Kelebihan dimensi press-fit bisa mencapai 2% dari diameter bagian dalam. Hal ini memastikan pemasangan bearing yang aman. Gerakan aksial atau radial di dalam housing dapat dihindari secara andal.
iglidur® - merakit, merekatkan, pemesinan
Tidak yakin apakah itu cocok?