iglidur® H1, sleeve bearing, imperial - H1SI

Daya tahan runner dengan ketahanan media yang tinggi

iglidur® H1, sleeve bearing, imperial - H1SI
iglidur® H1, sleeve bearing, imperial - H1SI drawing
1 dari 2
iglidur® H1, sleeve bearing, imperial - H1SI
iglidur® H1, sleeve bearing, imperial - H1SI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part No.: H1SI-0203-03
  • Bahan: iglidur® H1
  • Bentuk: Toko sleeve bearings
  • Dimensi:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • b1 0.1875 in
  • Sesuaikan dimensi
  • Metode pembuatan: Cetakan injeksi
  • Layanan masa pakai:
Spesifikasi material:
  • Ketahanan aus yang sangat baik pada suhu ruang
  • Ketahanan aus yang sangat baik pada suhu sedang
  • Ketahanan aus yang sangat baik pada suhu tinggi
  • Cocok untuk kecepatan yang sangat tinggi
  • Koefisien gesekan yang sangat baik
  • Penyerapan kelembaban rendah
  • Ketahanan aus yang baik di bawah air
  • Resistensi media yang sangat tinggi
  • Tahan terhadap beban tinggi (>60N/mm²)
  • Tahan-jamur menurut DIN EN ISO 846

iglidur® H1 | Endurance runner dengan media resistance yang tinggi
iglidur® H1 adalah pilihan pertama ketika masa pakai yang lama diperlukan dalam kondisi lingkungan yang ekstrem. Ketahanan aus yang ekstrem dipadukan dengan ketahanan suhu dan media yang luar biasa - tidak hanya dalam industri pengemasan dan makanan atau industri otomotif.

Typical applications

Vending machinery
Beverage industry
Textile industry
Packaging industry

Temukan aplikasi lainnya di sini:
Industry solutions
 

Kapan ini digunakan?
  • Ketika masa pakai maksimum diperlukan, dipengaruhi oleh suhu dan kelembapan
  • Ketika koefisien gesekan yang rendah pada suhu tinggi adalah hal yang penting
  • Ketika pembersihan agresif normal diperlukan (percikan, peledakan uap)
  • Untuk aplikasi di bawah kap mesin
Kapan tidak digunakan?
Gunakan opsi filter kami untuk menemukan produk yang sesuai 

Toleransi dan sistem pengukuran
Dimensi dan toleransi pemasangan plain bearing iglidur® tergantung pada material dan ketebalan dinding. Untuk setiap material, penyerapan kelembapan dan ekspansi termal merupakan faktor yang menentukan. Plain bearing dengan daya serap kelembaban rendah dapat dipasang dengan clearance bearing yang lebih kecil. Aturan untuk ketebalan dinding: semakin tebal dinding bearing, semakin besar clearancenya.
Metode pengujian

Perakitan
iglidur® plain bearing adalah bearing yang press-fit. Diameter bagian dalam hanya disesuaikan dengan toleransi yang sesuai setelah menekan ke dalam housing. Kelebihan dimensi press-fit bisa mencapai 2% dari diameter bagian dalam. Hal ini memastikan pemasangan bearing yang aman. Gerakan aksial atau radial di dalam housing dapat dihindari secara andal.
iglidur® - assembling, gluing, machining

Pelajari lebih lanjut tentang iglidur® H1

Tidak yakin apakah itu cocok?

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi