iglidur® H, sleeve bearing, mm - HSM

High resistance to temperature and chemicals

iglidur® H, sleeve bearing, mm - HSM
iglidur® H, sleeve bearing, mm - HSM drawing
1 dari 2
iglidur® H, sleeve bearing, mm - HSM
iglidur® H, sleeve bearing, mm - HSM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part No.: HSM-0304-03
  • Bahan: iglidur® H
  • Bentuk: Toko sleeve bearings
  • Dimensi:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • b1 3 mm
  • Sesuaikan dimensi
  • Metode pembuatan: Cetakan injeksi
  • Layanan masa pakai:
Spesifikasi bahan:
  • Suitable for extremely high speeds
  • Very low moisture absorption
  • Good wear resistance under water
  • Very high media resistance
  • Resistant to high loads (>60N/mm²)
iglidur® H | Suhu tinggi dan chemical resistance
iglidur® H adalah material termoplastik yang diperkuat serat yang secara khusus dikembangkan untuk aplikasi dalam kelembapan tinggi atau di bawah air. Plain bearing yang terbuat dari iglidur® H dapat digunakan sepenuhnya tanpa pelumasan; dalam aplikasi basah, media di sekitarnya bertindak sebagai pelumas material. Cocok untuk suhu hingga +200°C. Koefisien gesekan yang sangat rendah bila digunakan dengan shaft yang diperkeras.

Aplikasi umum

Industri minuman
Teknologi medis
Lepas pantai
Pembuatan kapal

Temukan aplikasi lainnya di sini:
Solusi industri

 
Kapan ini digunakan?
  • Untuk aplikasi di dalam air
  • Ketika ketahanan suhu tinggi diperlukan
  • Untuk beban mekanis tinggi
  • Untuk aplikasi yang bersentuhan dengan bahan kimia
Kapan tidak digunakan?
Gunakan opsi filter kami untuk menemukan produk yang sesuai 

Toleransi dan sistem pengukuran
Dimensi dan toleransi pemasangan plain bearing iglidur® tergantung pada material dan ketebalan dinding. Untuk setiap material, penyerapan kelembapan dan ekspansi termal merupakan faktor yang menentukan. Plain bearing dengan daya serap kelembaban rendah dapat dipasang dengan clearance bearing yang lebih kecil. Aturan untuk ketebalan dinding: semakin tebal dinding bearing, semakin besar clearancenya.
Metode pengujian
Perakitan
iglidur® plain bearing adalah bearing yang press-fit. Diameter bagian dalam hanya disesuaikan dengan toleransi yang sesuai setelah menekan ke dalam housing. Kelebihan dimensi press-fit bisa mencapai 2% dari diameter bagian dalam. Hal ini memastikan pemasangan bearing yang aman. Gerakan aksial atau radial di dalam housing dapat dihindari secara andal.
iglidur® - merakit, merekatkan, pemesinan
 
Tidak yakin apakah itu cocok?

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi