1 dari 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Part No.: GV0SM-0608-06
- Bahan: iglidur® GV0
- Formulir: Toko sleeve bearings
- Dimensi:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- Sesuaikan dimensi
- Metode pembuatan: Cetakan injeksi
- Layanan masa pakai:
- Tahan terhadap guncangan dan benturan
- Tahan terhadap beban tinggi (>60N/mm²)
- Tahan-jamur menurut DIN EN ISO 846
iglidur® G V0 | Rating V0 menurut UL94, universal
iglidur® GV0 adalah material iglidur® pertama dengan rating V0 menurut UL94 untuk penggunaan universal dalam kisaran suhu normal. Sangat cocok untuk aplikasi dengan persyaratan perlindungan terhadap api yang tinggi (interior kendaraan, penerbangan, layanan gedung, dll.). Semua bahan iglidur® lainnya dengan peringkat V0 adalah bagian dari segmen suhu tinggi. Spesifikasi mekanis dan termal secara umum sebagian besar sebanding dengan serba guna iglidur® G.
area aplikasi yang khas
Solusi industri
Toleransi dan sistem pengukuran
Dimensi dan toleransi pemasangan bushing iglidur® tergantung pada material dan ketebalan dinding. Untuk setiap material, penyerapan kelembapan dan ekspansi termal merupakan faktor yang menentukan. Plain bearing dengan daya serap kelembaban rendah dapat dipasang dengan clearance bearing yang lebih kecil. Aturan untuk ketebalan dinding: semakin tebal dinding bearing, semakin besar clearancenya.
Metode pengujian
Assembly
iglidur® bearing adalah bushing press-fit. Diameter bagian dalam hanya disesuaikan dengan toleransi yang sesuai setelah menekan ke dalam lubang housing. Kelebihan dimensi press-fit bisa mencapai 2% dari diameter bagian dalam. Hal ini memastikan pemasangan bearing yang aman. Gerakan aksial atau radial di dalam housing dapat dihindari secara andal.
iglidur® - merakit, merekatkan, pemesinan
iglidur® GV0 adalah material iglidur® pertama dengan rating V0 menurut UL94 untuk penggunaan universal dalam kisaran suhu normal. Sangat cocok untuk aplikasi dengan persyaratan perlindungan terhadap api yang tinggi (interior kendaraan, penerbangan, layanan gedung, dll.). Semua bahan iglidur® lainnya dengan peringkat V0 adalah bagian dari segmen suhu tinggi. Spesifikasi mekanis dan termal secara umum sebagian besar sebanding dengan serba guna iglidur® G.
area aplikasi yang khas
- Kursi penumpang
- Elevators
- Eskalator
- Kabinet sakelar
- Engsel
Solusi industri
Kapan ini digunakan?
| Kapan tidak digunakan?
|
Toleransi dan sistem pengukuran
Dimensi dan toleransi pemasangan bushing iglidur® tergantung pada material dan ketebalan dinding. Untuk setiap material, penyerapan kelembapan dan ekspansi termal merupakan faktor yang menentukan. Plain bearing dengan daya serap kelembaban rendah dapat dipasang dengan clearance bearing yang lebih kecil. Aturan untuk ketebalan dinding: semakin tebal dinding bearing, semakin besar clearancenya.
Metode pengujian
Assembly
iglidur® bearing adalah bushing press-fit. Diameter bagian dalam hanya disesuaikan dengan toleransi yang sesuai setelah menekan ke dalam lubang housing. Kelebihan dimensi press-fit bisa mencapai 2% dari diameter bagian dalam. Hal ini memastikan pemasangan bearing yang aman. Gerakan aksial atau radial di dalam housing dapat dihindari secara andal.
iglidur® - merakit, merekatkan, pemesinan
Tidak yakin apakah itu cocok?