iglidur® H, sleeve bearing, mm - ECOHSM

Resistensi tinggi terhadap suhu dan bahan kimia

iglidur® H, sleeve bearing, mm - ECOHSM
iglidur® H, sleeve bearing, mm - ECOHSM drawing
1 dari 2
iglidur® H, sleeve bearing, mm - ECOHSM
iglidur® H, sleeve bearing, mm - ECOHSM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part No.: ECO-HSM-0608-06
  • Bahan: iglidur® ECO-H
  • Bentuk: Bearings sleeve
  • Dimensi:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Lebih banyak iglidur® ECO-H part
  • Metode pembuatan: Cetakan injeksi
  • Layanan masa pakai:
Spesifikasi material:
  • Cocok untuk kecepatan yang sangat tinggi
  • Penyerapan kelembaban rendah
  • Ketahanan aus yang baik di bawah air
  • Resistensi media yang sangat tinggi
  • Tahan terhadap beban tinggi (>60N/mm²)
iglidur® H | Suhu tinggi dan chemical resistance
iglidur® H adalah material termoplastik yang diperkuat serat yang dikembangkan khusus untuk aplikasi dengan kelembapan atmosfer yang tinggi atau di bawah air. Plain bearing yang terbuat dari iglidur® H dapat digunakan sepenuhnya tanpa pelumasan; dalam aplikasi basah, media di sekitarnya bertindak sebagai pelumas material. Cocok untuk suhu hingga +200°C. Koefisien gesekan yang sangat rendah bila digunakan dengan shaft yang diperkeras.

Typical applications

Industri minuman
Teknologi medis
Lepas pantai
Pembuatan kapal

Temukan aplikasi lainnya di sini:
Solusi industri

 
Kapan ini digunakan?
  • Untuk aplikasi di dalam air
  • Ketika ketahanan suhu tinggi diperlukan
  • Untuk beban mekanis yang tinggi
  • Untuk aplikasi yang bersentuhan dengan bahan kimia
Kapan tidak digunakan?
Gunakan opsi filter kami untuk menemukan produk yang sesuai 

Toleransi dan sistem pengukuran
Dimensi dan toleransi pemasangan plain bearing iglidur® tergantung pada material dan ketebalan dinding. Untuk setiap material, penyerapan kelembapan dan ekspansi termal merupakan faktor yang menentukan. Plain bearing dengan daya serap kelembaban rendah dapat dipasang dengan clearance bearing yang lebih kecil. Aturan untuk ketebalan dinding: semakin tebal dinding bearing, semakin besar clearancenya.
Metode pengujian
Perakitan
iglidur® plain bearing adalah bearing yang press-fit. Diameter bagian dalam hanya disesuaikan dengan toleransi yang sesuai setelah menekan ke dalam housing. Kelebihan dimensi press-fit bisa mencapai 2% dari diameter bagian dalam. Hal ini memastikan pemasangan bearing yang aman. Gerakan aksial atau radial di dalam housing dapat dihindari secara andal.
iglidur® - merakit, merekatkan, pemesinan
 
Tidak yakin apakah itu cocok?

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi