1 dari 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Part No.: A500SI-0203-03
- Bahan: iglidur® A500
- Bentuk: Toko sleeve bearings
- Dimensi:
- d1 0.125 in
- d2 0.1875 in
- b1 0.1875 in
- Sesuaikan dimensi
- Metode pembuatan: Cetakan injeksi
- Layanan masa pakai:
- Penyerapan kelembaban rendah
- Ketahanan aus yang baik di bawah air
- Resistensi media yang sangat tinggi
- Tahan terhadap tekanan tepi
- Tahan terhadap guncangan dan benturan
- Tahan terhadap beban tinggi (>60N/mm²)
- Memenuhi standar FDA
- Sesuai dengan peraturan Uni Eropa 10/2011
iglidur® A500 | endurance runner pada suhu yang lebih tinggi di sektor makanan
bushing yang terbuat dari iglidur® A500 disetujui untuk kontak langsung dengan makanan. Produk ini memiliki chemical resistance yang sangat baik dan karenanya cocok untuk aplikasi yang paling sulit di lingkungan mesin untuk industri makanan. Meskipun iglidur® A500 adalah material yang sangat lembut, material ini juga memiliki kekuatan compressive yang sangat baik, bahkan pada suhu tinggi.
Typical applications
Industri minuman
Industri makanan
Teknologi medis
Temukan aplikasi lainnya di sini:
Solusi industri
Gunakan opsi filter kami untuk menemukan produk yang sesuai
Toleransi dan sistem pengukuran
Dimensi dan toleransi pemasangan plain bearing iglidur® tergantung pada material dan ketebalan dinding. Untuk setiap material, penyerapan kelembapan dan ekspansi termal merupakan faktor yang menentukan. Plain bearing dengan daya serap kelembaban rendah dapat dipasang dengan clearance bearing yang lebih kecil. Aturan untuk ketebalan dinding: semakin tebal dinding bearing, semakin besar clearancenya.
Metode pengujian
Perakitan
iglidur® plain bearing adalah bearing yang press-fit. Diameter bagian dalam hanya disesuaikan dengan toleransi yang sesuai setelah menekan ke dalam housing. Kelebihan dimensi press-fit bisa mencapai 2% dari diameter bagian dalam. Hal ini memastikan pemasangan bearing yang aman. Gerakan aksial atau radial di dalam housing dapat dihindari secara andal.
iglidur® - merakit, merekatkan, pemesinan
bushing yang terbuat dari iglidur® A500 disetujui untuk kontak langsung dengan makanan. Produk ini memiliki chemical resistance yang sangat baik dan karenanya cocok untuk aplikasi yang paling sulit di lingkungan mesin untuk industri makanan. Meskipun iglidur® A500 adalah material yang sangat lembut, material ini juga memiliki kekuatan compressive yang sangat baik, bahkan pada suhu tinggi.
Typical applications
Industri minuman
Industri makanan
Teknologi medis
Temukan aplikasi lainnya di sini:
Solusi industri
Kapan ini digunakan?
| Kapan tidak digunakan?
|
Toleransi dan sistem pengukuran
Dimensi dan toleransi pemasangan plain bearing iglidur® tergantung pada material dan ketebalan dinding. Untuk setiap material, penyerapan kelembapan dan ekspansi termal merupakan faktor yang menentukan. Plain bearing dengan daya serap kelembaban rendah dapat dipasang dengan clearance bearing yang lebih kecil. Aturan untuk ketebalan dinding: semakin tebal dinding bearing, semakin besar clearancenya.
Metode pengujian
Perakitan
iglidur® plain bearing adalah bearing yang press-fit. Diameter bagian dalam hanya disesuaikan dengan toleransi yang sesuai setelah menekan ke dalam housing. Kelebihan dimensi press-fit bisa mencapai 2% dari diameter bagian dalam. Hal ini memastikan pemasangan bearing yang aman. Gerakan aksial atau radial di dalam housing dapat dihindari secara andal.
iglidur® - merakit, merekatkan, pemesinan
Tidak yakin apakah itu cocok?