1 from 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Part number: A180SI-0204-04
- Material: iglidur® A180
- Shape: Sleeve bearings
- Dimensions:
- d1 0.125 in
- d2 0.25 in
- b1 0.25 in
- Adjust dimension
- Manufacturing method: Injection moulding
- Service life:
- Low humidity absorption
- High media resistance
- Resistant to edge pressure
- Resistant to shocks and impacts
- Resistant to dirt and dust
- FDA-compliant
- EU 10/2011-compliant
iglidur® A180 | Serba bisa yang sesuai dengan FDA
Material iglidur® A180 cocok untuk digunakan dalam kontak langsung dengan makanan. Oleh karena itu, iglidur® A180 merupakan solusi ideal untuk bearing points pada mesin untuk industri makanan dan packaging, konstruksi perangkat medis, peralatan rumah tangga kecil, dll. iglidur® A180 juga dicirikan oleh penyerapan air yang minimal di mana pun pembersihan basah atau kontak yang berhubungan dengan proses dengan media lembab adalah hal yang biasa.
Area aplikasi yang umum
- Industri minuman
- Industri makanan
- Teknologi medis
Kapan saya menggunakannya?
- Saat bearing saya bersentuhan langsung dengan makanan
- Saat kesesuaian FDA diperlukan Saat pengoperasian yang tenang itu menjadi hal penting
- Saat penyerapan air yang rendah diperlukan
Kapan saya tidak menggunakannya?
- Ketika hanya ketahanan aus tertinggi yang diperlukan
- Ketika suhu secara permanen melebihi +80°C
- Ketika universal bearing hemat biaya diperlukan
Unsure if it fits?