1 dari 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Part No.: JVFI-0608-06
- Bahan: iglidur® J
- Formulir: Toko flange bearing pre-tensioned yang bebas-clearance
- Dimensi:
- d1 0.375 in
- d2 0.5 in
- d3 0.75 in
- b1 0.375 in
- Sesuaikan dimensi
- Metode pembuatan: Cetakan injeksi
- Layanan masa pakai:
iglidur® J | Endurance runner yang serba bisa
iglidur® J dicirikan terutama oleh koefisien gesekan terendah dalam operasi kering dan kecenderungan selip yang sangat rendah. Dengan tekanan permukaan maksimum yang direkomendasikan sebesar 35MPa, iglidur® J tidak cocok untuk beban yang ekstrem.
Area aplikasi yang umum
- Vending machinery
- Industri percetakan
- Industri minuman
- Penerbangan
- Cleanroom
Kapan menggunakannya?
- Pada kecepatan tinggi
- Ketika ketahanan aus tertinggi diperlukan pada beban tekanan rendah hingga sedang
- Ketika keausan terendah diperlukan dengan berbagai shaft yang berbeda
- Ketika koefisien gesekan yang rendah dalam operasi kering yang diperlukan
- Ketika material harus meredam getaran
- Ketika ketahanan kimiawi yang baik diperlukan
- Perilaku terbaik dengan shaft lunak
- Penyerapan air yang rendah
Kapan tidak menggunakannya?
- Jika terjadi beban tekanan tinggi
- Jika terjadi suhu jangka pendek yang lebih besar dari +120°C
- Jika diperlukan material yang hemat biaya untuk gerakan sesekali
Tidak yakin apakah itu cocok?