iglidur® JVFM, clearance-free prestressed bearing with flange, mm

iglidur® JVFM, clearance-free prestressed bearing with flange, mm
iglidur® JVFM, clearance-free prestressed bearing with flange, mm drawing
1 dari 2
iglidur® JVFM, clearance-free prestressed bearing with flange, mm
iglidur® JVFM, clearance-free prestressed bearing with flange, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part No.: JVFM-0810-10
  • Bahan: iglidur® J
  • Formulir: Toko flange bearing pre-tensioned yang bebas-clearance
  • Dimensi:
    • d1 8 mm
    • d2 10 mm
    • d3 15 mm
    • b1 10 mm
  • Sesuaikan dimensi
  • Metode pembuatan: Cetakan injeksi
  • Layanan masa pakai:

iglidur® J | Endurance runner yang serba bisa

iglidur® J dicirikan terutama oleh koefisien gesekan terendah dalam operasi kering dan kecenderungan selip yang sangat rendah. Dengan tekanan permukaan maksimum yang direkomendasikan sebesar 35MPa, iglidur® J tidak cocok untuk beban yang ekstrem.

Area aplikasi yang umum

  • Vending machinery
  • Industri percetakan
  • Industri minuman
  • Penerbangan
  • Cleanroom

Kapan menggunakannya?

  • Pada kecepatan tinggi
  • Ketika ketahanan aus tertinggi diperlukan pada beban tekanan rendah hingga sedang
  • Ketika keausan terendah diperlukan dengan berbagai shaft yang berbeda
  • Ketika koefisien gesekan yang rendah dalam operasi kering yang diperlukan
  • Ketika material harus meredam getaran
  • Ketika ketahanan kimiawi yang baik diperlukan 
  • Perilaku terbaik dengan shaft lunak
  • Penyerapan air yang rendah

Kapan tidak menggunakannya?

  • Jika terjadi beban tekanan tinggi
  • Jika terjadi suhu jangka pendek yang lebih besar dari +120°C
  • Jika diperlukan material yang hemat biaya untuk gerakan sesekali
Tidak yakin apakah itu cocok?

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi